ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3670R010

プレビュー

統合型ドライバ内蔵、650V、10mΩ、STOLT パッケージ化 GaN FET

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
  • ゲート ドライバ内蔵、650V、10mΩ の GaN 電力 FET
    • >200V/ns の FET ホールド オフ
    • 10V/ns から 80V/ns のスルーレートによるスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
    • 電源ピンと入力ロジック ピンの 9V から 26V の電圧範囲で動作します
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と応答時間 300ns 未満のラッチ付き短絡保護
    • ハード スイッチング中のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • LMG3676R010 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電圧検出機能 (ZVD) を備えています。
    • LMG3677R010 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電流検出機能 (ZCD) を備えています。
  • トップサイド放熱の 9.9mm × 12.3mm スリム TOLT (STOLT) パッケージは、電気経路と熱経路を分離し、電力ループのインダクタンスを最小化します
  • ゲート ドライバ内蔵、650V、10mΩ の GaN 電力 FET
    • >200V/ns の FET ホールド オフ
    • 10V/ns から 80V/ns のスルーレートによるスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
    • 電源ピンと入力ロジック ピンの 9V から 26V の電圧範囲で動作します
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と応答時間 300ns 未満のラッチ付き短絡保護
    • ハード スイッチング中のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • LMG3676R010 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電圧検出機能 (ZVD) を備えています。
    • LMG3677R010 は、ソフトスイッチング コンバータとを利用可能にするゼロ電流検出機能 (ZCD) を備えています。
  • トップサイド放熱の 9.9mm × 12.3mm スリム TOLT (STOLT) パッケージは、電気経路と熱経路を分離し、電力ループのインダクタンスを最小化します

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG367xR010 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

調整可能なゲート ドライブ強度により、独立な有効化と最大限無効化スルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。ターンオンのスルーレートは 10V/ns から 80V/ns まで変化しますが、ターンオフのスルーレート、負荷電流の大きさに応じて 10V/ns から最大値に制限することができます。保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、サイクル単位の電流制限、短絡保護、および過熱保護が搭載されています。LMG3671R010は、外部デジタル アイソレータに電源を供給するための 5V LDO 出力を LDO5V ピンに備えています。LMG3676R010 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。LMG3677R010 は、ドレイン-ソース間電流が負であり、ゼロクロスポイント検出時に Low に遷移すると ZCD ピンを High に設定するゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えています。

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG367xR010 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

調整可能なゲート ドライブ強度により、独立な有効化と最大限無効化スルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。ターンオンのスルーレートは 10V/ns から 80V/ns まで変化しますが、ターンオフのスルーレート、負荷電流の大きさに応じて 10V/ns から最大値に制限することができます。保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、サイクル単位の電流制限、短絡保護、および過熱保護が搭載されています。LMG3671R010は、外部デジタル アイソレータに電源を供給するための 5V LDO 出力を LDO5V ピンに備えています。LMG3676R010 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。LMG3677R010 は、ドレイン-ソース間電流が負であり、ゼロクロスポイント検出時に Low に遷移すると ZCD ピンを High に設定するゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG367xR010 ドライバと保護機能を内蔵した 650V、 10 mΩ GaN FET データシート PDF | HTML 2026年 3月 10日

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ