LP3907TL-JSXS/NOPB

生産中止品

LP3907 I2C インターフェイス搭載、デュアル 1A と 600mA 降圧コンバータ、およびデュアル 300mA LDO | YZR | 25 | -40 to 85

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LP3907 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 25
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP3907 の特徴

  • 入力電圧範囲: 2.8V~5.5V
  • 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
  • 内部プロセッサ機能とI/O用に電力を供給する2つのLDO
  • デバイスの機能と設定を独立して制御する高速シリアル・インターフェイス
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 過熱保護機能
  • 過電流保護機能
  • ソフトウェアでプログラム可能なレギュレータ
  • Buck1およびBuck2用の外部パワー・オン・リセット機能(パワー・グッドおよび遅延機能)
  • 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
  • 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
    • VOUTを次の範囲でプログラム可能
      • Buck1: 1Aで0.8V~2V
      • Buck2: 600mAで1V~3.5V
    • 最大96%の効率
    • 2.1MHzのPWMスイッチング周波数
    • 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
    • ±3%の出力電圧精度
    • 自動ソフトスタート
  • リニア・レギュレータ(LDO)
    • VOUTを1V~3.5Vにプログラム可能
      (JJ11、FX6W、JX6Xオプションを除く)
    • 300mAの出力電流
    • 30mV (標準値)のドロップアウト
    • WEBENCH® Power Designerにより、LP3907を使用するカスタム設計を作成

LP3907 に関する概要

LP3907デバイスは、マルチファンクションでプログラム可能な電源管理ユニット(PMU)であり、低消費電力のFPGA、マイクロプロセッサ、DSP向けに最適化されています。このデバイスには、2つの高効率の1A、600mA降圧DC-DCコンバータと、動的電圧スケーリング(DVS)、2つの300mAリニア・レギュレータ、およびホスト・コントローラがデバイス内部の制御レジスタにアクセスするための400kHzのI2Cインターフェイスが搭載されています。さらに、LP3907は電源オン・シーケンスをプログラム可能です。

機能には、プログラム可能な電源オン・シーケンス、通信制御(I2C)、動的電圧スケーリング、過電流保護、パワー・グッド、同期整流、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止が含まれます。必要な負荷が小さいアプリケーションの場合、高効率の同期スイッチング降圧レギュレータはPFMモードに移行し、低いスイッチング周波数と消費電流で動作して、負荷が非常に軽い場合も高い効率を維持します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら