MMBZ15VCL

アクティブ

製品詳細

Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61643-321 サージ保護:
    • 最大 1.9A (10/1000µs)
  • 小さいリーク電流:50nA (最大値)
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61643-321 サージ保護:
    • 最大 1.9A (10/1000µs)
  • 小さいリーク電流:50nA (最大値)
  • 温度範囲:–55°C ~ +150°C
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

MMBZxxVCL は、共通カソード構成のデュアル チャネル単方向またはシングル チャネル双方向 ESD です。静電容量が小さく、漏れ電流も小さいため、高速アプリケーションで使用できます。動的抵抗が低いので、低いクランプ電圧で過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。

MMBZxxVCL は、SOT-23 パッケージに収容されており、1 つのスペース効率の高いフォームファクタで、2 チャネルの堅牢な過渡保護を提供します。

MMBZxxVCL は、共通カソード構成のデュアル チャネル単方向またはシングル チャネル双方向 ESD です。静電容量が小さく、漏れ電流も小さいため、高速アプリケーションで使用できます。動的抵抗が低いので、低いクランプ電圧で過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。

MMBZxxVCL は、SOT-23 パッケージに収容されており、1 つのスペース効率の高いフォームファクタで、2 チャネルの堅牢な過渡保護を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MMBZxxVCL デュアル チャネル ESD 保護 PDF | HTML PDF | HTML 2025/12/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ