ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2800 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 3750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 11000 BW at Acl (MHz) 2800 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 3750 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 20.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 86 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 79 3rd harmonic (dBc) 88 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 高いゲイン帯域幅積:11GHz
  • 不完全補償型、ゲイン 7V/V 以上 (安定)
  • 超低入力電圧ノイズ:0.79nV/√Hz
  • スルーレート:3750V/µs
  • 低入力容量:
    • 同相:0.9pF
    • 差動:0.2pF
  • 広い入力同相範囲:
    • 正電源から 0.4V
    • 負電源から 1.1V
  • 合計出力スイング 3VPP
  • 電源電圧範囲:3.3V ~ 5.25V
  • 静止電流:20.2mA
  • パッケージ:8 ピン WSON
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 高いゲイン帯域幅積:11GHz
  • 不完全補償型、ゲイン 7V/V 以上 (安定)
  • 超低入力電圧ノイズ:0.79nV/√Hz
  • スルーレート:3750V/µs
  • 低入力容量:
    • 同相:0.9pF
    • 差動:0.2pF
  • 広い入力同相範囲:
    • 正電源から 0.4V
    • 負電源から 1.1V
  • 合計出力スイング 3VPP
  • 電源電圧範囲:3.3V ~ 5.25V
  • 静止電流:20.2mA
  • パッケージ:8 ピン WSON
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C

OPA955 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧帰還アンプ アプリケーション用の広帯域、超低ノイズのバイポーラ入力オペアンプです。本デバイスをトランスインピーダンス アンプ (TIA) として構成した場合、11GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、数十キロオームの範囲のトランス インピーダンス ゲインで高い閉ループ帯域幅が可能になります。以下のグラフに、低容量フォトダイオード (PD) アプリケーションにおける、OPA955 のトランスインピーダンス帯域幅とトランスインピーダンス パルス応答性能を示します。

OPA955 は、広帯域トランスインピーダンス アプリケーション、高速データ アクイジション システム、弱い信号入力を持つ超低ノイズで高ゲインのフロント エンドを必要とするアプリケーションに活用できるアンプです。たとえば、OPA955 は、光学的タイム オブ フライト (ToF) システム、TDC7201 などの時間/デジタル コンバータ、LMH13000 などの内蔵レーザー ドライバとともに動作可能です。また、OPA955 を使うと、THS4541 または LMH5401 デバイスなどの差動出力アンプを接続した高分解能 LiDAR システムの高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。周波数応答を最適化する場合、OPA955 パッケージには帰還ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA955 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧帰還アンプ アプリケーション用の広帯域、超低ノイズのバイポーラ入力オペアンプです。本デバイスをトランスインピーダンス アンプ (TIA) として構成した場合、11GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、数十キロオームの範囲のトランス インピーダンス ゲインで高い閉ループ帯域幅が可能になります。以下のグラフに、低容量フォトダイオード (PD) アプリケーションにおける、OPA955 のトランスインピーダンス帯域幅とトランスインピーダンス パルス応答性能を示します。

OPA955 は、広帯域トランスインピーダンス アプリケーション、高速データ アクイジション システム、弱い信号入力を持つ超低ノイズで高ゲインのフロント エンドを必要とするアプリケーションに活用できるアンプです。たとえば、OPA955 は、光学的タイム オブ フライト (ToF) システム、TDC7201 などの時間/デジタル コンバータ、LMH13000 などの内蔵レーザー ドライバとともに動作可能です。また、OPA955 を使うと、THS4541 または LMH5401 デバイスなどの差動出力アンプを接続した高分解能 LiDAR システムの高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。周波数応答を最適化する場合、OPA955 パッケージには帰還ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA955 11GHz ゲイン帯域幅積、7V/V ゲイン安定、バイポーラ入力アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-WSON8-EVM — 8 ピン WSON DSG パッケージのシングルチャネル オペアンプ用未実装評価基板

DEM-OPA-WSON8-EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングル チャネル オペアンプ向け未実装評価基板です。この評価基板は、高速性能仕様を想定した設計を採用しており、1GHz を上回るゲイン帯域幅を達成するアンプとの互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

OPA955 TINA-TI Reference Design

SLOM543 (1043 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA955 TINA-TI SPICE Model

SLOM544.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ