64-pin (DGG) package image

SN65LVDS386DGG アクティブ

16 ヂャネル LVDS レシーバ

次の製品と同じ: SN65LVDS386DGG.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS386DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65LVDS386 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

SN65LVDS386 の特徴

  • Four- (’390), Eight- (’388A), or Sixteen- (’386)
    Line Receivers Meet or Exceed the Requirements
    of ANSI TIA/EIA-644 Standard
  • Integrated 110-Ω Line Termination
    Resistors on LVDT Products
  • Designed for Signaling Rates Up to 250 Mbps
  • SN65 Versions Bus-Terminal ESD Exceeds
    15 kV
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Typical Propagation Delay Time of 2.6 ns
  • Output Skew 100 ps (Typical) Part-To-Part
    Skew Is Less Than 1 ns
  • LVTTL Levels Are 5-V Tolerant
  • Open-Circuit Fail Safe
  • Flow-Through Pinout
  • Packaged in Thin Shrink Small-Outline
    Package With 20-mil Terminal Pitch

SN65LVDS386 に関する概要

This family of 4-, 8-, or 16-differential line receivers (with optional integrated termination) implements the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3-V supply rail.

Any of the differential receivers provides a valid logical output state with a ±100-mV differential input voltage within the input common-mode voltage range. The input common-mode voltage range allows 1 V of ground potential difference between two LVDS nodes. Additionally, the high-speed switching of LVDS signals almost always requires the use of a line impedance matching resistor at the receiving end of the cable or transmission media. The LVDT products eliminate this external resistor by integrating it with the receiver.

The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The large number of receivers integrated into the same substrate along with the low pulse skew of balanced signaling, allows extremely precise timing alignment of clock and data for synchronous parallel data transfers. When used with its companion, the 8- or 16-channel driver (the SN65LVDS389 or SN65LVDS387, respectively), over 200 million data transfers per second in single-edge clocked systems are possible with little power.

The ultimate rate and distance of data transfer depends on the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS386DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら