データシート
SN74AHC14-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product Change Notification
- Qualification Pedigree

- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
EPIC is a trademark of Texas Instruments.
Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life.
The SN74AHC14 contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A\.
Each circuit functions as an independent inverter, but because of the Schmitt action, the inverters have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT) signals.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 放射線と信頼性レポート | SN74AHC14MPWREP Reliability Report | 2016年 2月 16日 | |||
| * | データシート | Hex Schmitt-Trigger Inverter データシート | 2002年 7月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点