TL751L12CD

アクティブ

イネーブル搭載、150mA、26V、低ドロップアウト電圧レギュレータ | D | 8 | 0 to 125

次の製品と同じ: TL751L12CD.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

UA78L12ACDR アクティブ 100mA、30V、リニア電圧レギュレータ | D | 8 | 0 to 125 Higher input voltage

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL751L12CDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL751L に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TL751L の特徴

  • Very Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 150 mA
  • Very Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751L Series
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Reverse Transient Protection Down to –50 V
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
  • Less Than 500-µA Disable (TL751L Series)

TL751L に関する概要

The TL750L and TL751L series of fixed-output voltage regulators offer 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The TL751L series also has an enable (ENABLE) input. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. This gives the designer complete control over power up, power down, or emergency shutdown.

The TL750L and TL751L series are low-dropout positive-voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. These devices incorporate overvoltage and current-limiting protection circuitry, along with internal reverse-battery protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The series is fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current during full-load conditions makes these devices ideal for standby power systems.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL751L12CDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら