8-pin (PS) package image

TLE2425CPS

アクティブ

高精度バーチャル グランド | PS | 8

次の製品と同じ: TLE2425CPS.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2425CPSR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2425 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (PS) | 8
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TLE2425 の特徴

  • 2.5-V Virtual Ground for 5-V/GND Analog Systems
  • High Output-Current Capability Sink or Source . . . 20 mA Typ
  • Micropower Operation . . . 170 uA Typ
  • Excellent Regulation Characteristics
    • Output Regulation
         –45 uV Typ at IO = 0 to –10 mA
         +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
    • Input Regulation = 1.5 uV/V Typ
  • Low-Impedance Output . . . 0.0075 Typ
  • Macromodel Included

TLE2425 に関する概要

In signal-conditioning applications using a single power source, a reference voltage is required for termination of all signal grounds. To accomplish this, engineers have typically used solutions consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. Texas Instruments has eliminated all of those components with one easy-to-use 3-terminal device. That device is the TLE2425 precision virtual ground.

Use of the TLE2425 over other typical circuit solutions gives the designer increased dynamic signal range, improved signal-to-noise ratio, lower distortion, improved signal accuracy, and easier interfacing to ADCs and DACs. These benefits are the result of combining a precision micropower voltage reference and a high-performance precision operational amplifier in a single silicon chip. It is the precision and performance of these two circuit functions together that yield such dramatic system-level performance.

The TLE2425 improves input regulation as well as output regulation and, in addition, reduces output impedance and power dissipation in a majority of virtual-ground-generation circuits. Both input regulation and load regulation exceed 12 bits of accuracy on a single 5-V system. Signal-conditioning front ends of data acquisition systems that push 12 bits and beyond can use the TLE2425 to eliminate a major source of system error.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2425CPSR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら