TLV117118DCYR

アクティブ

1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ (パッケージのタブもグランド) | DCY | 4 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV117118DCYR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV117118DCYT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV1171 の特徴

  • Accuracy: 1.5% (typ)
  • Low IQ: 100 µA (max)
    • 500x Lower Than Standard 1117 Devices
  • VIN: 2.0 V to 5.5 V
    • Absolute Maximum VIN: 6.0 V
  • Stable with 0-mA Output Current
  • Low Dropout: 455 mV at 1 A for VOUT = 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum Ensured Current Limit: 1.1 A
  • Stable with Cost-Effective Ceramic Capacitors:
    • With 0-Ω ESR
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available Package: SOT223
    • See the Package Option Addendum at the end of this document for a complete list of available voltage options.

TLV1171 に関する概要

The TLV1171 low-dropout (LDO) linear regulator is a low input voltage version of the popular 1117 voltage regulator.

The TLV1171 is an extremely low-power device that consumes 500x lower quiescent current than the traditional 1117 voltage regulator, making the TLV1171 suitable for applications that mandate very low standby current. The TLV1171 LDO is also stable with 0 mA of load current; there is no minimum load requirement, making the device an ideal choice for applications where the regulator is required to power very small loads during standby in addition to large currents on the order of 1 A during normal operation. The TLV1171 offers excellent line and load transient performance, resulting in very small magnitude output voltage undershoots and overshoots when the load current requirement changes from less than 1 mA to more than 500 mA.

A precision band gap and error amplifier provides 1.5% accuracy. A very high power-supply rejection ratio enables the device to be used for post-regulation after a switching regulator. Other valuable features include low output noise and low-dropout voltage.

The device is internally compensated to be stable with 0-Ω equivalent series resistance (ESR) capacitors. These key advantages enable the use of cost-effective, small-size ceramic capacitors. Cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating can also be used if desired.

The TLV1171 is available in a SOT223 package. For alternate pin outs of the device, refer to the TLV1117LV.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV117118DCYT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら