5-pin (DBV) package image

TLV75801PDBVJ アクティブ

イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV75801PDBVJ.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV75801PDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TLV75801PDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 8,000 | JUMBO T&R

TLV758P の特徴

  • 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧:
    • 0.55V~5.5V
  • 低ドロップアウト:
    • 500mA で 130mV (最大値) (3.3V OUT)
  • 高い出力精度:0.7% (標準値) および 1% (全温度範囲で最大値)
  • I Q:25µA (標準値)
  • V OUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ:
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
    • SOT23-5 (DBV)
  • アクティブ出力放電

TLV758P に関する概要

TLV758P は可変 500mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 6 ピン、2mm × 2mmの WSON パッケージおよび 5 ピンの SOT23 パッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速化しています。 TLV758P はドロップアウトが 500mA で 130mV と非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。

TLV758P は 1.5V~6.0V の入力電圧範囲および 0.55V~5.5V の外部可変出力範囲に対応することで、幅広いアプリケーション向けに最適化されています。出力電圧が低いため、この LDO はコア電圧が低い現代のマイクロコントローラに電源を供給できます。

TLV758P は小型のセラミック出力コンデンサで安定している、ソリューション全体のサイズを小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で 0.7% (最大値) および全温度範囲 (85℃) で 1% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能が内蔵されています。 TLV758P には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するのに役立ちます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV75801PDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TLV75801PDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら