TPS62320DRCR

アクティブ

QFN またはチップ スケール封止、調整可能、500mA、3MHz 降圧コンバータ | DRC | 10 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS62320DRCR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS62320 の特徴

  • Up to 93% Efficiency at 3-MHz Operation
  • Up to 500-mA Output Current at VI = 2.7 V
  • 3-MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1-mm Component Profile Solution
  • –0.5%/+1.3% PWM DC Voltage Accuracy Over Temperature
  • 35-ns Minimum On-Time
  • Power-Save Mode Operation at Light Load Currents
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Only 86-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Synchronizable On the Fly to External
    Clock Signal
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (TPS6232x only)
  • Available in a 10-Pin QFN (3 × 3 mm), 8-Pin NanoFree™, and NanoStar™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-Phones
    • WLAN and Bluetooth™ Applications
    • Micro DC-DC Converter Modules
    • PDAs, Pocket PCs
    • USB-Based DSL Modems
    • Digital Cameras

NanoFree, NanoStar, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS62320 に関する概要

The TPS623xx device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS623xx supports up to 500-mA load current and allows the use of tiny, low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 5.4 V down to 0.6 V, the device supports the low-voltage TMS320 DSP family, processors in smart-phones, PDAs as well as notebooks, and handheld computers.

The TPS62300 operates at 3-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE/SYNC pin high. The device can also be synchronized to an external clock signal in the range of 3 MHz. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA.

The TPS623xx is available in a 10-pin leadless package (3 × 3 mm QFN) and an 8-pin chip-scale package (CSP).

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら