ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8124

アクティブ

製品詳細

Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 32 39.69 mm² (8.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • 内蔵プルアップまたはプルダウンの選択
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
  • 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
  • SPI SCLK 周波数
    • 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
    • 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
  • SPI デイジー チェーンをサポート
  • バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
  • 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
  • IOFF でサポートされている入力ポート ピン
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
    • I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
    • ポートごとの割り込みステータス
  • 組込みフェイルセーフ I/O 機能
  • 個別 I/O 構成
    • 入力および出力機能
    • 極性反転
    • 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
    • 内蔵プルアップまたはプルダウンの選択
    • 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
    • グリッチ フィルタのイネーブルの選択
  • LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

TXE8124 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。TXE8124は、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数のデバイスのデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE8124 のような I/O エキスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどのために追加の I/O が必要な場合に使用するよう設計されています。

TXE8124 デバイスは、それぞれ 8 個の IO を備えた 3I/O ポートを持ち、速度、消費電力、柔軟性の面で I/O 性能を向上させるための追加機能を備えています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、グリッチ フィルタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタモードが含まれます。

TXE8124 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。TXE8124は、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数のデバイスのデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。

このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE8124 のような I/O エキスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどのために追加の I/O が必要な場合に使用するよう設計されています。

TXE8124 デバイスは、それぞれ 8 個の IO を備えた 3I/O ポートを持ち、速度、消費電力、柔軟性の面で I/O 性能を向上させるための追加機能を備えています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、グリッチ フィルタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタモードが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXE8124 24 ビット割り込み出力、リセット入力、および I/O 構成レジスタを 備えた SPI バス I/O エクスパンダ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/10
アプリケーション・ノート TXE81xx-Q1 GPIO エクスパンダとの SPI デイジーチェーン接続 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/13
機能安全情報 TXE8124 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/04/15
アプリケーション・ノート TXE81XX SPI I/O エクスパンダ ファミリのプログラム方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/09
アプリケーション・ノート ディスクリート型アクティブ セル バランス (ACB) 設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 SPI バスの理解 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板

IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板

TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian