DLP3940SQ1EVM

DLP3940SQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP3940SQ1 ist ein komplettes elektronisches Subsystem für die Steuerung der Bausteine DLP3940S-Q1, DLPC231S-Q1 und TPS99002SQ1, das RGB-Display-Anwendungen wie Head-up-Displays für Augmented Reality unterstützt. Im Lieferumfang dieses EVM sind keine optischen Elemente enthalten, mit Ausnahme des DMD. Es wird davon ausgegangen, dass dieses EVM für die Montage an eine kundenspezifische Bilderzeugungseinheit (PGU) oder einen Projektor beschafft wird.

Merkmale
  • DLP3940S-Q1 DMD-Platine mit RGB-Display-LED-Treiber und DLPC231S-Q1 DMD-Controller für DLP3940SQ1EVM-Kit
  • 600-MHz-SubLVDS-DMD-Schnittstelle für geringen Stromverbrauch und weniger Emissionen
  • DMDs verfügen über ein Mikrospiegelarray mit 0,39 Zoll Diagonale
    • 4,5 µm Mikrospiegel-Pitch
    • ±14,5° Mikrospiegelneigungs
    • Die seitliche Beleuchtung ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und eine kleinere Modulgröße
    • DMD-Aktualisierungsraten von 10 kHz bei extremen Temperaturen
    • Kompatibel mit LED-Beleuchtung
  • Videoeingangsschnittstelle auf der Controllerplatine
    • Einzelner OpenLDI-Port (FPD-Link™ I) bis zu 110 MHz
    • Parallele 24-Bit-RGB-Schnittstelle mit bis zu 110 MHz
  • Konfigurierbare Host-Schnittstelle
    • Inter-Integrated Circuit (I2C) (400 kHz)
    • Serielle Peripherieschnittstelle (SPI) (10 MHz)
DMDs für Displays im Innenraum
DLP3940S-Q1 — Digitaler 0,39-Zoll-DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), Automobil, für Displays im Innenbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
DLP3940SQ1EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul

DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 19.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP3940S-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 19.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos