PCM5242RHBEVM

PCM5242RHBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM5242RHBEVM ist ein vollständiges Evaluierungskit des Audio-DAC PCM5242 zur Verwendung mit einem Personal Computer, auf dem das Microsoft Windows™-Betriebssystem ausgeführt wird. Der PCM5242RHBEVM kann in Verbindung mit PurePath™ Studio verwendet werden, um die Vorteile der Festfunktions-Verarbeitung und der Mini-DSP-Verarbeitungsfunktionen des PCM5242 zu nutzen. Nach der PurePath Studio-Evaluierungssoftware, die online unter https://www.ti.com/tool/aicpurepath_studiozu finden ist, ermöglicht der PCM5242RHBEVM eine direkte Evaluierung der Geräteleistung und der Betriebseigenschaften und vereinfacht die Software- und Systemprototypenentwicklung. Die Verwendung des PCM5242RHBEVM wird über USB mit einem PC verbunden, der Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an den PCM5242RHBEVM für eine reduzierte Einrichtung und Konfiguration bereitstellt. Der PCM5242RHBEVM kann für externe Steuersignale und Audiodaten im erweiterten Betrieb konfiguriert werden, was das Entwickeln von Prototypen und eine Verbindung mit dem Rest der Entwicklung oder dem System ermöglicht.

PurePath Studio ermöglicht es Kunden, die Vorteile der Audioverarbeitung mit fester Funktion und der vollständigen Mini-DSP-Funktionen des PCM5242 voll auszuschöpfen. Mit PurePath Studio können Kunden einen Audio-Prozessablauf mit fester Funktion mit dem PCM5242 auswählen und Funktionen wie Lautstärkeregelung, EQ und DRC verwenden. Die PCM5242-Familie kann zusätzlich viele weitere Algorithmen verwenden, da Kunden mit diesen Bausteinen ihre eigenen, anpassbaren, vollständigen Mini-DSP-Prozessabläufe konfigurieren können, die speziell für ihre Anwendung geeignet sind.

Merkmale
  • Sie können als Zielplatine für die Arbeit mit dem programmierbaren miniDSP-Kern verwenden. Dies ermöglicht Entwicklern die Integration von Filtern, Steuerungen des Dynamikbereichs, die Erstellung von Latenzzeiten und Leistung beim Kunden oder auswählbaren Digitalfilter
  • USB-Verbindung für Stromversorgung, Audio-Streaming und Zugriff auf Steuerregister
  • Möglichkeit, mit Software- oder Hardwarekonfiguration zu arbeiten
  • SPI- oder I2C-Steuerung
Audio-DACs
PCM5242 — Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with PCM5242

Paket ansehen

Develop with PCM5242

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM5242 digital-to-analog converter.
Evaluierungsplatine

PCM5242RHBEVM — PCM5242 4.2VRMS DirectPath™ 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC Evaluation Module

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module provides the hardware interface to the PCM5242 DAC for use with the control software GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM5242RHBEVM — PCM5242 4.2VRMS DirectPath™ 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

Required
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Console software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM5242.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
PCM1841-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich, 32 Bit, 192 KHz für die Automobi PCM3120-Q1 — Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 106 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM3140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM5120-Q1 — Softwaregesteuerter energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 120 dB SNR, 768 kHz, für die Automobi PCM5140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6020-Q1 — 2-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter Mikrofonvorspannung, Aufwärtssteuerung un PCM6120-Q1 — Softwaregesteuerter, energieeffizienter Stereo-Audio-ADC mit 123 dB SNR, 768 kHz für die Automobi PCM6140-Q1 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 PCM6260-Q1 — 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung, PCM6340-Q1 — 4-kanaliger Audio-ADC für die Automobilindustrie mit integrierter Mikrofon-Vorspannung und Eingan PCMD3140 — Vierkanaliger Wandler, PDM-Eingang an TDM- oder I²S-Ausgang PCMD3140-Q1 — Vierkanal-PDM-Eingang mit 127 dB SNR, 768 kHz in TDM- oder I²S-Ausgangswandler für die Automobilindu PCMD3180 — Achtkanal-Pulsdichtemodulations-Eingangs-zu-TDM- oder I²S-Ausgangswandler PCMD3180-Q1 — Achtkanaliger Automobilwandler von Pulsdichtemodulationseingang zu TDM- oder I²S-Ausgang TAA3020 — Stereokanal, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von mit 768 kHz und 104&nb TAA3040 — Vierkanal-Audio-ADC (Analog-zu-Digital-Wandler) mit 104 dB SNR, 768 kHz TAA5212 — Hochleistungs-Stereo-Audio-ADC mit 119 dB Dynamikbereich und konfigurierbaren Digitalfiltern TAA5412-Q1 — Stereo-Audio-A/D-Wandler für die Automobilindustrie mit 112 dB Dynamikbereich, Hochspannungseingang, TLV320ADC3120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB S TLV320ADC3140 — Vierkanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC) Audio von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 106 dB SNR TLV320ADC5120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für Burr-Brown™-Audio, 768 kHz, 120 dB Signal-Rausch-Verhält. TLV320ADC5140 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1 TLV320ADC6120 — Stereo-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 123 dB S TLV320ADC6140 — Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1
Audio-CODECs
TAC5111 — Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105 dB A/D-Wandler mit TAC5111-Q1 — Mono-Audio-Codec mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie, mit 105dB A/D-Wandler mit D TAC5112 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105 dB A/D-Wandler mi TAC5112-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit geringem Stromverbrauch, mit 105dB A/D-Wandler mit TAC5211 — Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich u TAC5212 — Hochleistungs-Stereo-Codec für die Automobilindustrie mit 119 dB A/D-Wandler mit Dynamikbereich und TAC5311-Q1 — Mono-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannungse TAC5312-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 104dB A/D-Wandler, 114dB D/A-Wandler, Hochspannung TAC5412-Q1 — Stereo-Audio-Codec für die Automobilindustrie mit 112-dB-A/D-Wandler, 120-dB-D/A-Wandler, Hochspannu TLV320AIC3268 — Extrem energieeffizienter Stereo-Audiocodec, TLV320AIC3268
Audio-DACs
PCM1690 — 8-kanaliger Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand und Differenzausgängen PCM5242 — Audio-Stereo-DAC DirectPath™, 4,2 VRMS, 32 Bit, 384 kHz, 114 dB TAD5112 — Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 110 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstre TAD5112-Q1 — Energieeffizienter Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 110dB Dynamikbereich und TAD5212 — Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler mit 120 dB Dynamikbereich und Kopfhörer- und Leitungstreiber TAD5212-Q1 — Hochleistungs-Stereo-Audio-D/A-Wandler für die Automobilindustrie mit 120dB Dynamikbereich und Kopfh
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5411-Q1 — 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5421-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5431-Q1 — 8-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5441-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich TAS5760M-Q1 — Class-D-Audioverstärker mit 25 W, 2 Kanal, 4,5 bis 26,4 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, für F TAS6421-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker m. Digitaleing. für Fahrzeuge, 75 W, 2 MHz, 1 , 4,5–26,4 V, Load-Dump TAS6422-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker m. Digitaleing. für Fahrzeuge, 75 W, 2 MHz, 2 Kanäle, 4,5–26,4 V, Load-Dump TAS6422E-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für Fahrzeuganwendungen mit 75 W, 2 MHz, 2 Kanälen, 4,5 V bis 26,4 V Digita TAS6424-Q1 — Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob TAS6424E-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6424L-Q1 — Class-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 27 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V mit Load D TAS6424M-Q1 — Class-D-Audioverstärker für Autos, 45 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 bis 18 V Digitaleingang mit Load Dump TAS6424MS-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 45 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 18 V TAS6424R-Q1 — Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V TAS6511-Q1 — 1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie TAS6584-Q1 — 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili TAS6684-Q1 — Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für die Automobilindustrie TAS6754-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Audioverstärker, Klasse D, 19 V, mit Digital-Eingang & 1L-Modulation™-Technologie TPA6304-Q1 — 4-Kanal Burr-Brown™-Audioverstärker, Klasse D, mit 45 W, 2,1 MHz und Analog-Eingang für die Automobi TPA6404-Q1 — Audio-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie, 45 W, 2 MHz, 4 Kanal, 4,5 bis 18 V, Analog
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TAS2562 — Intellig. Verstärker, dig. Eing., 6,1 W, I-/V-Erfassung zum Lautspr.schutz, integr. 11 V Kl.-H-Boost TAS2564 — Intelligenter 7-W-Verstärker mit digitalem Eingang, I/V-Sense zum Schutz der Lautsprecher und integr TAS2572 — 6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H
Audioverstärker für PCs und Notebooks
TAS2770 — 20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi TAS2781 — Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D TAS5766M — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 4,5 bis 26,4 V Versorgungssp
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2110 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 6,1 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 11 V-Boost gemäß K TAS2764 — 13 W, digitaler Eingang, 2,3 V bis 16 V Smart Amp I/V-Sensor für Lautsprecherschutz und mehrstufige TAS2780 — Intelligenter Verstärker, 25 W, Digitaleingang, 4,5 V bis 24 V, 6-A-Spitzenstrom, mit I/V-Erfassung TAS5729MD — Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 24 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, Spannungsversorgung, digitaler Eing TAS5733L — Class-D-Audioverstärker mit 10 W Stereo, 20 W Mono, 8 bis 16,5 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5751M — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 40 W Mono, 8 bis 26,4 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5754M — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 40 W Stereo, 61 W Mono, 4,5- bis 26,4 V-Versorgung TAS5756M — Klasse D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 30 W-Stereo, 40 W-Mono, 4,5 bis 26,4 V-Versorgung TAS5760L — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21-W-Stereo, 42-W-Mono, 4,5-bis 16,4-V-Versorgungspannun TAS5760LD — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21 W Stereo, 42 W Mono, 4,5 bis 16,4 V mit integriertem TAS5760M — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V Versorgung TAS5780M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 20-W-Stereo, 40-W-Mono, 4,5-bis 26,4-V-Versorgungspannun TAS5782M — Intell. Kl.-D-Audioverst., Dig.eing., 20 W Stereo, 40 W Mono, 4,5-V–26,4-V-Vers.spann. m. Verarb.fun TAS5805M — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 23 W Stereo, 45 W Mono, 4,5 bis 26,4 V mit Verarbeitungs TAS5822M — Induktorloser Stereoverstärker der Klasse D für 35 W mit Digitaleingang, Closed-Loop-Rückkopplung un TAS5825M — Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un TAS5825P — Klasse-D-Audioamp, Steuerung von 4,5 V bis 26,4 Klasse H, mit sehr niedr. Idle & besserem Wirkungsg.
Piezotreiber
DRV5825P — Piezo-Treiber, 4,5 – 26,4 V, 7,5 A Stereo, 15 A Mono, Digitaleing., intell. I/V-Lautsprecher-Schutz
Spezielle Audioverstärker
TPA6166A2 — 43-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang und Zubehörerkennung
Universalaudioverstärker
TAS2552 — Intellig. 4 W-Verstärker mit Digital/Analog-Eingang und I/V-Erfass., Lautsprecher -Schutz und Integ. TAS2555 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2557 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang, integriertem Lautsprecherschutz, fortschrittlic TAS2559 — Intelligenter Verstärker mit 5,7 W, Digital-Eingang und integriertem Lautsprecherschutz mit Stereove TAS2560 — Intelligenter Verstärker mit 5,6-W-Digital-Eingang und I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher und TAS2563 — Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H TAS5731 — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung TAS5760MD — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und integriertem HP, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TAA3020EVM-PDK — TAA3020-Produktentwicklungskit
Evaluierungsplatine
ADC3120EVM-PDK — TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 106 dB Rauschabstan ADC3120Q1EVM-PDK — PCM3120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC5120EVM-PDK — TLV320ADC3120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 120 dB Rauschabstan ADC5120Q1EVM-PDK — PCM5120-Q1-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst ADC6120EVM-PDK — TLV320ADC6120-Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-ADC von Burr-Brown™ mit 123 dB Rauschabstan ADC6120Q1EVM-PDK — PCM6120-Q1 Evaluierungsmodul für 768-kHz-Stereo-Audio-Analog-zu-Digital-Wandler mit einem Rauschabst PCM1809EVM — PCM1809 – Evaluierungsmodul PCMD3140Q1EVM-PDK — PCMD3140-Q1 Evaluierungsmodul für vierkanaligen Wandler von PDM-Eingang zu TDM- oder I²S-Ausgang PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learnin TAA3040EVM-PDK — TAA3040 – Evaluierungsmodul TAA5212EVM-K — TAA5212 – Evaluierungsmodul TAC5112EVM-K — TAC5112 – Evaluierungsmodul TAC5212EVM-K — TAC5212 – Evaluierungsmodul TAD5212EVM-K — TAD5212-Evaluierungsmodul TAS2555YZEVM — Evaluierungsmodul für 5,7-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2555 TAS2557EVM — TAS2557 – Audioverstärker der Klasse D. 5,7 W, mit Class-H Boost und Lautsprechererkennung – Evaluie TAS2559EVM — TAS2559 5,7-W-Klasse D-Audioverstärker – Evaluierungsmodul TAS2560EVM — TAS2560-Evaluierungsmodul für Audioverstärker der Klasse D mit 5,6 W TAS2563QFNEVM — Evaluierungsmodul TAS2563 (für QFN-Gehäuse) TAS2770EVM — TAS2770EVM – Mono-Audioverstärker, digitaler Eingang, Klasse D, IV Sense für QFN-Gehäuse – Evaluieru TAS2781EVM — Evaluierungsmodul TAS2781 für Mono-Audioverstärker Klasse D, mit digitalem Eingang, mit I/V-Lautspre TAS3251EVM — TAS3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD-Klasse D-Evaluierungsmodul mit Digital-Eingang TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1-Evaluierungsmodul: Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Analogeingang für den Automobilbe TAS5421EVM — Evaluierungsplatine für TAS5421EVM Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotai TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1-Evaluierungsmodul für Klasse-D-Audioverstärker mit 8 W und Mono-Analogeingang für den TAS5441Q1EVM — Evaluierungsmodul für Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotainment TAS5721EVM — TAS5721-Evaluierungsmodul TAS5733LEVM — TAS5733L Klasse D-Audioverstärker mit Digital-Eingang und offenem Regelkreis – Evaluierungsmodul TAS5751MEVM — TAS5751M Digitaler Klasse D-Audio-Verstärker mit offenem Regelkreis und Digital-Eingang – Evaluierun TAS5754MDCAEVM — TAS5754M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5756MDCAEVM — TAS5756M-Evaluierungsmodul: 30-W-Klasse-D-Audioverstärker mit Closed-Loop-Architektur und digitalem TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD-Evaluierungsmodul TAS5782MEVM — TAS5782M Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit geschlossenem Regelkreis und 96-kHz-Verarbeitung – E TAS5805MEVM — TAS5805M Klasse-D-Audioverstärker, Digitaleingang, Stereo, mit geschlossenem Regelkreis und erweiter TAS5825MEVM — Closed-Loop-Audioverstärker der Klasse D mit Digitaleingang und erweitertem Evaluierungsmodul zur Ve TAS6421Q1EVM — TAS6421-Q1 2,1 MHz, 1-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Eval TAS6422EQ1EVM — Evaluierungsmodul: 2-MHz-, 2-Kanal-, Klasse-D-Stereoverstärker mit I2C Diagnose TAS6422Q1EVM — TAS6422Q1 2,1 MHz, 2-Kanal, Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit I2C-Diagnoseschnittstelle – Evalu TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 Evaluierungsm. 75W-, 2MHz-, Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1TAS6424LQ1 2,1 MHz 4-K.-Digital-Eingangs-Klasse-D-Audioamp , I2C-Diagn.-Evaluierungsmodul TAS6424MSQ1EVM — Evaluierungsmodul für Klasse-D-Stereoverstärker, 2,1 Mhz, 4 Kanäle, mit I2C-Diagnose TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang TAS6684Q1EVM — TAS6684-Q1 – Evaluierungsmodul TAS6754Q1EVM — TAS6754-Q1 – Evaluierungsmodul TPA6304Q1EVM — Evaluierungsmodul für 4-Kanal-Audioverstärker Klasse D mit 2,1-MHz-Analogeingang für den Automobilbe TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50 W, 2-MHz-Analog-Eingang, 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D für die Automobilindustr
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
Wozu benötige ich dies? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM5242 miniDSP.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio-ADCs
TLV320ADC3001 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB SN, (ADC3001) TLV320ADC3101 — Energieeffizienter Stereo-ADC, 92 dB Rauschabstand, mit digitaler Mikrofonunterstützung und miniDSP TSC2117 — 4-adriger Touchscreen-Controller mit energieeffizientem Mono- ADC/Stereo-DAC
Audio-CODECs
PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP TLV320AIC3111 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit integriertem miniDSP und Stereo-Lautsprecherverstärker der TLV320AIC3120 — Energieeffizienter Stereo-Audio-CODEC mit miniDSP und Mono-Lautsprecherverstärker der Klasse D (2,5  TLV320AIC3253 — Stereo-Audiocodec mit extrem geringem Stromverbrauch, miniDSP und Stereo digitalen Mikrofoneingang TLV320AIC3254 — Sehr energieeffizienter Stereo-Audiocodec mit programmierbarem miniDSP TLV320AIC3256 — Sehr energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™-Kopfhörerverstärker TLV320AIC3262 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit miniDSP, Klasse-D-Stereoverstärker und DirectPath-Kopfhörerverst
Audio-DACs
PCM5121 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5122 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung PCM5141 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS PCM5142 — Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 112 dB, mit PCM-Schnittstelle und frei programmierbarem miniDS TLV320DAC3120 — Mono-Audio-DAC mit 2,5-W-Mono-Klasse D-Lautsprecherverstärker, 60-mW-Kopfhörertreiber und Audioverar
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 – Evaluierungsmodul TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3253EVM-K — TLV320AIC3253EVM-K – Evaluierungsmodul TLV320AIC3254EVM-K — TLV320AIC3254 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U – Evaluierungsmodul TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 – Evaluierungsmodul TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U – Evaluierungsmodul
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

PCM5242RHBEVM — PCM5242 4.2VRMS DirectPath™ 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM5242RHBEVM — PCM5242 4.2VRMS DirectPath™ 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide PCM5242EVM User's Guide (Rev. A) 10.06.2015
Zertifikat PCM5242RHBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) PDF | HTML 19.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos