TIDA-00420

TIDA-00420

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte und skalierbare ADC-basierte AC/DC-Architektur mit Binäreingangsmodul (BIM) und verstärkter Isolierung. Die 16 Kanäle eines 10- oder 12-Bit-SAR-ADCs werden zur Erfassung mehrerer Binäreingänge verwendet. Die Operationsverstärker halten nicht nur die Kosten pro Kanal niedrig, sondern bieten auch eine optimale Signalkonditionierung für jeden Eingang. Ein digitaler Isolator (einfach oder verstärkt) wird verwendet, um die Host-MCU oder den Host-Prozessor zu isolieren. Für Diagnosezwecke steht ein Gerät zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Magnetfeld zur Verfügung. Eine DC/DC-Stromversorgung mit verstärkter Isolierung und konfigurierbarem Ausgang stellt die erforderliche Versorgung für das Binärmodul bereit.

Merkmale
  • Skalierbares AC/DC-Binäreingangsmodul mit ADC-Frontend
  • Isolierte DC/DC-basierte Stromversorgung zur Trennung des Hosts von der Sensorseite
  • Verbesserte Systemzuverlässigkeit durch den Einsatz digitaler Isolatoren gegenüber optokopplerbasierten Lösungen
  • Großer Eingangsbereich von 10 V bis 300 V und Unterstützung der Messung von AC- oder DC-Eingangsspannungen
  • Messung der Eingangsspannung ermöglicht programmierbare Grenzwerte
  • Optimierte Bausteinauswahl pro Kanal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDU858C.PDF (944 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDX5B.ZIP (1364 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDX4B.ZIP (358 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDX8B.ZIP (29260 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA24B.ZIP (2121 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDX6B.ZIP (3761 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDX3B.ZIP (1515 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM2901 — 30-V-Vierfach-Differenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

REG71055 — Abwärts-/Aufwärtsladungspumpe, 60 mA, 5,5 V, in ThinSOT-23

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6741-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7740 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Potenziometer (Digipots)

TPL0401A-10 — Digitales Einkanal-Potentiometer (Digipot) mit 128 Abgriffen und I2C-Schnittstelle (Adresse 0101110)

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6001 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV6002 — Zweifach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

P82B96 — Bidirektionaler 2-Bit, 2- bis 15-V, 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Kabelverlängerer

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

TCA9517 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Wiederholer mit 2-Bit-Pegelumsetzung und abgeschalteter hoher Impedanz

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12040 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 3 kVrms

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050 — Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV742P — 200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS73801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 20 V, Gegenstrom- und Spannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Lineare Hall-Effekt-Sensoren

DRV5053-Q1 — Linearer Hall-Effekt-Sensor für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38V)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944 — Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G34 — 2-Kanal-, 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ10501 — Abwärts-DC/DC-Stromversorgungsmodul, 5,5 V, 1 A, in Gehäuse 3 × 2,6 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZM23601 — DC/DC-Abwärts-Spannungsversorgungsmodul, 36 V, 1 A, in Gehäuse 3,8 × 3 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7028 — Kleiner 8-kanaliger 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit SPI, GPIOs und CRC

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7128 — Kleiner 8-Kanal-12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit I2C Schnittstelle, GPIOs, CRC- und RMS-Modul

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7952 — 12 Bit, 1 MSPS, 12 Kanal-, Eintakt-A/D-Wandler, äußerst geringer Stromverbrauch, Zwischenfrequenz-Ab

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7953 — 16-kanaliger asymmetrischer MicroPower-SAR-ADC, 12-Bit, 1 MSPS, mit serieller Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7956 — 10 Bit, 1 MSPS, 12 Kanal-, Eintakt-A/D-Wandler, äußerst geringer Stromverbrauch, Zwischenfrequenz-Ab

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7957 — 10 Bit, 1 MSPS, 16 Kanal-, Eintakt-A/D-Wandler, äußerst geringer Stromverbrauch, Zwischenfrequenz-Ab

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC101C081 — Mikroenergie-Digital-Analog-Wandler, 10 Bit, mit einer I2C-kompatiblen Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC5578 — DAC, 8 Bit, achtkanalig, extrem geringer Störimpuls, Spannungsausgang, 2-Draht-Schnittstelle

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N — Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7844 — Verstärkter 4-Kanal-0/4-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0701 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 7 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25921A — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort
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
* Designleitfaden ADC-Based, Digitally-Isolated, Wide-Input, 16-Ch, AC/DC Binary Input Ref. Design (Rev. C) PDF | HTML 01.03.2021
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos