TIDA-010008

TIDA-010008

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet mehrere Ansätze zum Schutz des analogen AC- oder DC-Eingangs, des analogen DC-Ausgangs, des binären AC- oder DC-Eingangs, des digitalen Ausgangs mit einem Highside- oder Low-Side-Treiber, der LCD-Vorspannung, der USB-Schnittstellen (Strom und Daten) und der auf der Platine integrierten Stromversorgungen mit 24-, 12- oder 5-V-Eingang, die in mehreren Stromnetzanwendungen gegen Überspannung, Überlast und Transienten (1,2/50 µs, 42 Ω) verwendet werden, unter Verwendung von Flachklemmen-Spannungsstoßschutzgeräten, ESD-Bausteinen, eFuse oder einem Lastschalter. Das Design überwacht Temperatur, Feuchtigkeit, Magnetfelder und Stromversorgungen für die Diagnose.

Merkmale
  • Schutz von analogen AC- oder DC-Eingängen oder -Ausgängen vor Überspannung und Transienten (±1,5 KV), die an den Eingangsbereich von ADS8688 (±20 V), ADS8588S (±15 V) und DAC8771 mit einem Ausgangsbereich von ±15 V angebunden sind
  • Eingangsüberspannungs- und Stromsensor-Unterbrechungsschutz für AC-Eingänge mit Anbindung zu ADS131E08 oder ADS131A04 mit ±4-V-Eingangsbereich
  • Schutz digitaler E/A gegen Überspannung und Transienten für binäre Eingänge oder Ausgänge mit 24-V- oder 48-V-Nennspannung unter Verwendung eines Spannungsdetektors, eines selbstversorgten isolierten Digital-Eingangsempfängers und eines Digital-Ausgangstreibers für 24-V-Ausgang mit Highside- oder Low-Side-Antriebsfunktion
  • Erzeugung analoger Stromversorgungen einschließlich Doppelversorgung für AC-Analogeingangsmessung aus einem einzelnen 5-V-Eingang und genauen, stabilen Referenzen für SAR- oder Delta-Sigma-ADC
  • Schutz von auf der Platine integrierten Stromversorgungen gegen Transienten und Überlast einschließlich ±12 V, LCD-Bias-Stromversorgung mit Konfiguration für 18 V, USB-Stromversorgung mit programmierbarer oder fester Ausgangsstrombegrenzung und differenziellen USB-Datenleitungen
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEC1B.PDF (3694 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWT8B.ZIP (1355 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWT7B.ZIP (726 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWU0B.ZIP (12766 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCET3B.ZIP (1598 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWT9B.ZIP (4999 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWT6B.ZIP (1855 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT84 — 1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3201 — 5,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60141 — Geregelter 5-V-Ladungspumpenspannungs-Tripler mit Power-Good-Anzeige

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM75B — Industriestandard-Temperatursensor, ±2 °C, 3,0 V bis 5,5 V mit I2C/SMBus-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP75B — 1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Formfaktor und Anschlussbelegung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2171 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2171 — 36-V-Dual-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5033 — Omnipolarer Schalter mit hoher Spannung (bis zu 38V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS27S100 — Industrieller 40-V-, 80-mΩ-, 4-A-, 1-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B69-Q1 — LDO-Spannungsregler für Fahrzeuge, 150 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944 — Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22946 — Lastschalter mit einstellbarer Strombegrenzung, 5,5 V, 0,15 A, 400 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2553 — 0,075 – 1,7 A (einstellbar) USB-Leistungsschalter, 2,5–6,5 V, 85 mΩ, Active High, Reverse Blocking

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17577Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21700 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 0,65 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21701 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 1 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2121 — Leistungsmux, 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, mit nahtloser Umschaltung

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2188 — Rauscharmer Operationsverstärker, 0,03µV/°C, 6µV Vos, mit Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Zero-Drift

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

LM8365 — Active-Low-Reset-IC mit geringem Ruhestrom und programmierbarer Ausgangsverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3803 — Energieeffizienter Spannungsdetektor

Datenblatt: PDF
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7821 — Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Magnettreiber

DRV8803 — 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit PWM-Steuerung und Überstromschutz, 60 V, 2,3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3710 — Spannungsdetektor mit breitem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0500 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0701 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 7 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1400 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1401 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 14 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1800 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 18V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS1801 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 18 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS2200 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 22V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS2201 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 22 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS2700 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 27V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS2701 — Bidirektionaler Flachklemmen-Überspannungsschutz, 27 V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3301 — 33 V, Bidirektionales Flat-Clamp-Überspannungsschutzgerät

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25921L — 4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A eFuse mit Latch-Off-Fehlerantwort

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2596 — 2,7 V bis 19 V, 85 mΩ, 0,13–2 A, eFuse mit wählbarer Überspannungsschutzklemme im Leaded-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2660 — 4,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang
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
* Designleitfaden Flat-Clamp TVS Based Reference Design for Protection Against Transients (Rev. B) 03.07.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00638 — Referenzdesign für isolierte Gate-Treiber-Leistungsstufe mit Active-Miller-Clamp für Solar-Inverter TIDA-00661 — Hochauflösendes, schnell anlaufendes analoges Frontend für offene Leistungsschalter – Referenzdesign TIDA-00835 — Hochpräzise ±0,5 % Strom- und isolierte Spannungsmessung – Referenzdesign mit 24-Bit Delta-Sigma ADC TIDA-01214 — Isoliertes, hochpräzises Analog-Eingangsmodul-Referenzdesign mit 16-Bit-ADC und digitalem Isolator

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos