TIDA-010132

TIDA-010132

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign, ein 8-Kanal-Analog-Frontend (AFE), verwendet zwei AFE7444 4-Kanal-HF-Transceiver und ein LMK04828-LMX2594-basiertes Clocking-Subsystem, mit dem Designs auf 16 Kanäle oder mehr skaliert werden können. Jeder AFE-Kanal besteht aus einem DAC mit 14 Bit, 9 GSPS und einem ADC mit 3 GSPS, der mit weniger als 10 ps Versatz synchronisiert ist und einen Dynamikbereich von > 75 dB bei 2,6 GHz aufweist.

Merkmale
  • Kompaktes, skalierbares analoges 8-Kanal-Frontend mit HF-Abtastung und einzelner FMC-Schnittstelle
  • Systemtaktversatz unter 5 psec über Bausteine hinweg
  • Taktphasenanpassung mit 0,5 psec Schrittauflösung
  • Rauscharme Taktgenerierung für analoge 14-Bit-Frontend-Leistung
  • Synchronisierung digitaler Funktionen (NCO, DDC und so weiter) über mehrere Transceiver hinweg
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI5.PDF (9578 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZS7.PDF (5876 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZS6.PDF (235 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZS9.ZIP (20489 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFH4.ZIP (14069 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZS8.PDF (33502 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZS5.PDF (3828 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G31571-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVP1102Jitterarmer Puffer, 1:2, universeller Eingang, LVPECL-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK003043,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04832Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Latches

SN74LVC573ATransparente Latches (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen, 1,65 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9534A8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LV028AQ-Q1LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G1252-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX259415-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Transceiver

AFE7444HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 4 Empfangskanälen, 10 MHz bis 6 GHz, max. 600 MHz IBW

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102VBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Dieses Referenzdesign, ein 8-Kanal-Analog-Frontend (AFE), verwendet zwei AFE7444 4-Kanal-HF-Transceiver und ein LMK04828-LMX2594-basiertes Clocking-Subsystem, mit dem Designs auf 16 Kanäle oder mehr skaliert werden können. Jeder AFE-Kanal besteht aus einem DAC mit 14 Bit, 9 GSPS und einem ADC mit (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

TSW14J57EVM Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDCFH5 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

TIDCFH5 TIDA-010132 HSDC TIDA GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh5/tidcfh5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH5. Please update any bookmarks accordingly.
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDCFH6 — TIDA-010132 HSDC TIDA GUI Configuration Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

TIDCFH6 TIDA-010132 HSDC TIDA GUI Configuration Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh6 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh6/tidcfh6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH6. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDCFH7 — TIDA-010132 HSDC Pro Patch

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

TIDCFH7 TIDA-010132 HSDC Pro Patch

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.05.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010132 Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfh7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfh7/tidcfh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFH7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Multichannel RF Transceiver Reference Design for Radar and Electronic Warfare 31.05.2019
Benutzerhandbuch Getting started with the AFE74xx RF-sampling transceiver 31.05.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010122 Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-01021 Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01028 Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos