DLP3940SQ1EVM
Módulo de evaluación DLP3940S-Q1
DLP3940SQ1EVM
Información general
El módulo de evaluación (EVM) DLP3940SQ1 es un subsistema electrónico completo diseñado para controlar los dispositivos DLP3940S-Q1, DLPC231S-Q1 y TPS99002SQ1, que admiten aplicaciones de visualización RGB, como pantallas de realidad aumentada de visualización frontal. No se proporcionan elementos ópticos con este EVM, excepto el DMD. Espere que se adquiera este EVM antes de montarlo en una unidad de generación de imágenes (PGU) o proyector diseñados a medida.
Funciones
- Placa DMD de DLP3940S-Q1 con controlador LED de pantalla RGB y controlador DMD de DLPC231S-Q1 para el kit DLP3940SQ1EVM
- Interfaz DMD SubLVDS de 600 MHz para baja potencia y emisiones
- Los DMD tienen una matriz de microespejos en diagonal de 0.39 in
- Paso entre microespejos de 4.5 µm
- Inclinación de microespejos de ±14.5°
- La iluminación lateral permite una alta eficiencia y un motor más pequeño
- Frecuencias de actualización de DMD de 10 kHz en temperaturas extremas
- Compatible con iluminación LED
- Interfaz de entrada de video en la placa del controlador
- Puerto OpenLDI (FPD-Link™ I) único de hasta 110 MHz
- Interfaz paralela RGB de 24 bits hasta 110 MHz
- Interfaz de host configurable
- Circuito interintegrado (I2C) (400 kHz
- Interfaz periférica en serie (SPI) (10 MHz)
DMD de visualización interior
Solicite y comience el desarrollo
DLP3940SQ1EVM — Módulo de evaluación DLP3940S-Q1
DLP3940SQ1EVM — Módulo de evaluación DLP3940S-Q1
DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Productos y hardware compatibles
DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Documentación
Información de la versión
DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DLP3940S-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 19/10/2026 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.