ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B7802-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 80 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Adjustable current limit, Dual Channel, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 950 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 80 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Adjustable current limit, Dual Channel, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 950 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTJ) 20 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃、TA
    • 接合部温度、–40°C 〜 150°C、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ 45V
    • 動作範囲:4.5V ~ 40V
  • 出力電圧:
    • 外付け抵抗を使用して、広い範囲の出力電圧を設定できます:2V ~ 40V
    • 外部抵抗なしで I2C を使用してプログラムされる出力電圧範囲:2V~27.4V (100mV 刻み)
    • パワー スイッチ モードは、I2C (内部 FB モード) を使用するか、FB を GND に接続 (外部 FB 抵抗モード) を使用して設定できます
  • チャネルあたり最大 300mA の負荷電流に対応
  • 追加のキャリブレーションなしで、低負荷電流 (≤25mA) を検出できる高精度電流検出( ≤ ±12.5%)
  • 可変グリッチ耐性 (I2C プログラミング利用)
  • Low ドロップアウト電圧:315mV (最大値)、100mA 時
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:4.7µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ~500mΩ
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / バッテリへの出力短絡に対する保護
  • I2C インターフェイスを使用した診断および監視機能を内蔵:
    • 入力電圧および出力電圧の監視
    • 負荷電流監視
    • 接合部温度モニタ
    • 開路の検出
    • 出力低電圧および過電圧検出。
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃、TA
    • 接合部温度、–40°C 〜 150°C、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V ~ 45V
    • 動作範囲:4.5V ~ 40V
  • 出力電圧:
    • 外付け抵抗を使用して、広い範囲の出力電圧を設定できます:2V ~ 40V
    • 外部抵抗なしで I2C を使用してプログラムされる出力電圧範囲:2V~27.4V (100mV 刻み)
    • パワー スイッチ モードは、I2C (内部 FB モード) を使用するか、FB を GND に接続 (外部 FB 抵抗モード) を使用して設定できます
  • チャネルあたり最大 300mA の負荷電流に対応
  • 追加のキャリブレーションなしで、低負荷電流 (≤25mA) を検出できる高精度電流検出( ≤ ±12.5%)
  • 可変グリッチ耐性 (I2C プログラミング利用)
  • Low ドロップアウト電圧:315mV (最大値)、100mA 時
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:4.7µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ~500mΩ
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / バッテリへの出力短絡に対する保護
  • I2C インターフェイスを使用した診断および監視機能を内蔵:
    • 入力電圧および出力電圧の監視
    • 負荷電流監視
    • 接合部温度モニタ
    • 開路の検出
    • 出力低電圧および過電圧検出。

TPS7B7802-Q1 は、ADC と I2C インターフェイスを内蔵したモノリシック デュアル チャネル、高電圧の低ドロップアウト レギュレータです。このデバイスは広い入力電圧動作範囲を備えており、45V の入力電圧によるロード ダンプ事象から保護するよう設計されています。このデバイスは、同軸ケーブルを介して、離れた場所に配置された LNA (AM/FM/GNSS アンテナ用)、マイク モジュール、およびカメラ モジュールに電力を供給する用途に最適です。過酷な車載環境では、同軸ケーブルはさまざまな故障状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B7802-Q1 には、これらの各故障状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。各チャネルは、最大 300mA の出力電流と、2V ~ 40V の範囲で調整可能な出力電圧を提供できます。

このデバイスは、複数の故障状態を個別に識別して診断できます。この診断情報は、I2C 通信とエラー ピンを介してレジスタから推定できます。内蔵の 10 ビット ADC により、入力電圧、出力電圧、接合部温度、および負荷電流を継続的に監視できます。このデバイスは、両チャネルにおいて、電流範囲全域で高精度の電流検出回路を備えています (1mA ~ 23.5mA で ±12.5% 以内、75mA 超で ±9.5% 以内)。この機能により、追加の較正を行うことなく、オープン状態、正常状態、および短絡状態を高精度に検出し、識別できます。各チャネルは調整可能な電流制限も備えており、I2C 通信を使用して設定できます。

このデバイスは、−40°C ~ +125°C の周囲温度範囲で動作し、4.0mm × 4.0mm、20 ピン WQFN (ウェッタブル フランク) (RTJ-WF) を備えた高放熱パッケージで提供されます。

TPS7B7802-Q1 は、ADC と I2C インターフェイスを内蔵したモノリシック デュアル チャネル、高電圧の低ドロップアウト レギュレータです。このデバイスは広い入力電圧動作範囲を備えており、45V の入力電圧によるロード ダンプ事象から保護するよう設計されています。このデバイスは、同軸ケーブルを介して、離れた場所に配置された LNA (AM/FM/GNSS アンテナ用)、マイク モジュール、およびカメラ モジュールに電力を供給する用途に最適です。過酷な車載環境では、同軸ケーブルはさまざまな故障状態にさらされる可能性があり、故障のリスクが高まります。このような条件には、グランドへの短絡、バッテリへの短絡、過熱が含まれます。TPS7B7802-Q1 には、これらの各故障状態に対する保護機能、および逆極性からの保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の流れを防ぐために必要な外付けダイオードが不要になります。各チャネルは、最大 300mA の出力電流と、2V ~ 40V の範囲で調整可能な出力電圧を提供できます。

このデバイスは、複数の故障状態を個別に識別して診断できます。この診断情報は、I2C 通信とエラー ピンを介してレジスタから推定できます。内蔵の 10 ビット ADC により、入力電圧、出力電圧、接合部温度、および負荷電流を継続的に監視できます。このデバイスは、両チャネルにおいて、電流範囲全域で高精度の電流検出回路を備えています (1mA ~ 23.5mA で ±12.5% 以内、75mA 超で ±9.5% 以内)。この機能により、追加の較正を行うことなく、オープン状態、正常状態、および短絡状態を高精度に検出し、識別できます。各チャネルは調整可能な電流制限も備えており、I2C 通信を使用して設定できます。

このデバイスは、−40°C ~ +125°C の周囲温度範囲で動作し、4.0mm × 4.0mm、20 ピン WQFN (ウェッタブル フランク) (RTJ-WF) を備えた高放熱パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B7802-Q1 車載用、デュアル チャネル LDO、診断機能および I2C インター フェイス付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B78EVM-131 — TPS7B780x-Q1 の評価基板

TPS7B78EVM-131 は、診断機能と I2C インターフェイスを搭載した車載認証取得済み LDO である TPS7B780x-Q1 ファミリを簡単に測定および設定するために設計された評価基板 (EVM) です。この評価基板は、USB から I2C への変換アダプタ、高速負荷過渡テスト回路、入出力電流測定端子、TPS7B780x-Q1 を構成するためのジャンパを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

パラレル LDO カリキュレータは、Microsoft® Excel®-ベースのツールであり、複数のバラスト抵抗を使用してパラレル LDO レギュレータのワーストケース分析を提供することができます。このツールを使用すると、必要なパラレル LDO レギュレータの最少数と、一連のシステム要件に最適なバラスト抵抗を特定することができます。

パラレル アプリケーションで使用する一般的な LDO レギュレータのデータシート情報は、このカリキュレータにあらかじめ入力済みです。開発ユーザーは、開発中システムの要件に基づいて、システムのニーズに最もよく調和する LDO レギュレータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ