I2C & I3C ICs
Optimieren Sie I2C-Signale, erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit und erweitern Sie die Systemfunktionalität
Nach Kategorien durchsuchen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
16-Bit-Übersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset, Sticky Bit und agiler E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.756
16-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus- und SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfigura
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.7
8-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.61
Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Bausteine entscheiden?
Optimieren Sie Ihr Design
Unsere Produkte bieten eine Vielzahl von Funktionen wie mehrere Kanäle, kleine Gehäuse und Versorgungsspannungsbereiche, um Ihre Designanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Anforderungen von I2C zu erfüllen.
Erzielen Sie eine sichere Kommunikation zwischen Geräten
Funktionen wie Pegelverschiebung, Hot-Insertion, Frequenzen von 100 kHz bis 12.500 kHz und Sicherheitsfilter, ermöglichen eine sichere Kommunikation über unsere Geräte.
Senken Sie Ihre Designkosten
Unser Portfolio von I2C- und I3C-Bausteinen wurde entwickelt, um zuverlässige Lösungen zu bieten, die die Anzahl der externen Komponenten und den Stromverbrauch reduzieren und gleichzeitig Platz auf der Platine sparen und Designkosten senken.
Technische Ressourcen
Schulungsvideos von den TI Precision Labs
Schulung zum Thema I3C-Technologie
Understanding the I2C Bus
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
- TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring.
- Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
- Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01608 – Referenzdesign für isolierte Strommessung mit integriertem Shunt-Widerstand und I2C Schnittstelle
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
- TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz.
- Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions.
- Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-060013 – Referenzdesign für I2C-Reichweitenerweiterung: I2C bis CAN
- TIDA-00403 – Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec
- TIDA-00580 – Referenzdesign eines für den Automobilbereich zugelassenen Quadratur-Drehgebers mit 16 Bit Auflösung
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.
- Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
- Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts.
- TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00269 – Gigabit Ethernet Link-Aggregator – Referenzdesign
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
- I2C-DESIGNER – I2C Designer Tool
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Design- & Entwicklungsressourcen
I2C Designer Tool
IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)