32-Bit-Mikrocontroller C2000™ Piccolo™

Eine C2000-Familie von 32-Bit-Mikrocontrollern für eine Vielzahl von Regelanwendungen.

  • C2000-Chip
    Weitere Informationen zur 32-Bit-Mikrocontroller-Familie C2000

    Mehr erfahren

Piccolo-Mikrocontroller-Produkte

C2000 Piccolo TMS320F2807x-MCUs C2000 Piccolo TMS320F28004x-MCUs C2000 Piccolo TMS320F2806x-MCUs C2000 Piccolo TMS320F2805x-MCUs C2000 Piccolo TMS320F2803x-MCUs C2000 Piccolo TMS320F2802x-MCUs
 

TMS320F2807x-MCUs

TMS320F28004x-MCUs

TMS320F2806x-MCUs

TMS320F2805x-MCUs

TMS320F2803x-MCUs

TMS320F2802x-MCUs

Verarbeiten ...
Kern (Lockstep-Modus) CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU
Kerntakt 120 bis 240 MIPS 100 bis 200 MIPS 90 bis 180 MIPS 60 bis 120 MIPS 60 bis 120 MIPS Bis 60 MIPS
Speicher (mit ECC)
Flash-Speicher Bis 512 KB Bis 256 KB Bis 256 KB Bis 128 KB Bis 128 KB Bis 64 KB
SRAM 100 KB 100 KB 100 KB 20 KB 20 KB 12 KB
Preis
Preis ab 10,06 USD (1000 Stück) Muster auf Anfrage 4,95 USD (1000 Stück) 3,25 USD (1000 Stück) 3,05 USD (1000 Stück) 1,99 USD (1000 Stück)

TMS320F2807x-Mikrocontroller

Preis ab: 10,06 USD (1000 Stück)

Die mit neuen Beschleunigern, PWM-Verbesserungen und mehreren A/D-Wandlern ausgestatteten TMS320F2807x-MCUs bringen Regelanwendungen auf ein höheres Leistungsniveau. Außerdem lassen sich mit den neuen Sigma-Delta-Filtermodulen galvanisch getrennte Strommesslösungen einfacher realisieren.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • 120 bis 240 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • Bis 512 KB Flash-Speicher
  • Bis 100 KB SRAM

PWM

  • Bis zu 24 Kanäle
  • HRPWM-Technologie

A/D-Wandler

  • 12 Bit, 3 x Sample-and-Hold, 3,1 MSPS pro A/D-Wandler

TMS320F28004x-Mikrocontroller

Preis ab: Muster auf Anfrage

Die Bausteine der Piccolo TMS320F28004x-Serie (F28004x) sind leistungsfähige 32-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einer Fließkommaeinheit, wesentlichen Peripheriebausteinen für Regelaufgaben, flexiblen Analogmodulen und nichtflüchtigem Speicher – alles auf einem Chip.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • 100 bis 200 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • 256 KB Flash-Speicher
  • 100 KB SRAM

PWM

  • Bis zu 16 Kanäle
  • HRPWM-Technologie

A/D-Wandler

  • 12 Bit, 3 x Sample-and-Hold, 3,1 MSPS pro A/D-Wandler

TMS320F2806x-Mikrocontroller

Preis ab: 4,95 USD (1000 Stück)

Ein universeller Mikrocontroller für eine Vielzahl von Regelanwendungen. Einfache Programmierung mit Fließkommaverarbeitung sowohl auf der C28x™-CPU als auch auf dem CLA-Coprozessor. Unterstützung externer Hochleistungssensoren durch HRCAP-Peripherie.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • 90 bis 180 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • Bis 256 KB Flash-Speicher
  • Bis 100 KB SRAM

PWM

  • 16 Kanäle
  • HRPWM-Technologie

A/D-Wandler

  • 12-Bit, 2 x Sample-and-Hold, 3,46 MSPS

TMS320F2805x-Mikrocontroller

Preis ab: 3,25 USD (1000 Stück)

Die TMS320F2805x-Mikrocontroller wurden für Motorsteuerungsanwendungen entwickelt und verfügen über neue programmierbare Verstärker zur Senkung der Signalumformungskosten. Darüber hinaus bieten die neuen Fensterdiskriminatoren einen noch größeren Systemschutz.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • 60 bis 120 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • Bis 128 KB Flash-Speicher
  • Bis 20 KB SRAM

PWM

  • 14 Kanäle

A/D-Wandler

  • 12-Bit, 2 x Sample-and-Hold, 3,75 MSPS

TMS320F2803x-Mikrocontroller

Preis ab: 3,05 USD (1000 Stück)

Die äußerst leistungsfähigen TMS320F2803x-Mikrocontroller bieten klassenbeste Echtzeitverarbeitung mit skalierbarem Funktionsumfang zur unabhängigen Steuerung eines oder mehrerer Regelkreise in Echtzeit.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • 60 bis 120 MIPS
  • CPU und Coprozessor

Speicher

  • Bis 128 KB Flash-Speicher
  • Bis 20 KB SRAM

PWM

  • 14 Kanäle
  • HRPWM-Technologie

A/D-Wandler

  • 12-Bit, 2 x Sample-and-Hold, 4,6 MSPS

TMS320F2802x-Mikrocontroller

Preis ab: 1,99 USD (1000 Stück)

Hohe Regelleistung bei geringen Kosten. Die TMS320F2802x-Mikrocontroller bieten genau die Leistung und die Kombination von Peripheriebausteinen, die für zahlreiche Regelanwendungen benötigt werden.

Mehr erfahren Jetzt bestellen

Verarbeiten ...

  • Bis 60 MIPS
  • CPU

Speicher

  • Bis 64 KB Flash-Speicher
  • Bis 12 KB SRAM

PWM

  • 8 Kanäle
  • HRPWM-Technologie

A/D-Wandler

  • 12-Bit, 2 x Sample-and-Hold, 4,6 MSPS