AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Optimieren Sie die Stromwandlung mit unserem Sortiment an Controllern, Wandlern und Modulen für eine Vielzahl von Leistungstopologien.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Da DC/DC-Abwärtswandler (Buck) mit einem oder mehreren integrierten FETs und einem externen Induktor ausgestattet sind, bieten sie eine hohe Flexibilität und einfache Einsetzbarkeit. Durchsuchen Sie unser umfassendes Sortiment an Gleichstrom/Gleichstrom-Abwärtswandlern und nutzen Sie die entsprechenden Designtools, um die Designherausforderungen in Bezug auf Stromversorgungen für jede Anwendung zu meistern.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Topologie auswählen

Abwärtswandler (Buck)

Da DC/DC-Abwärtswandler (Buck) mit einem oder mehreren integrierten FETs und einem externen Induktor ausgestattet sind, bieten sie eine hohe Flexibilität und einfache Einsetzbarkeit.

Aufwärtswandler (Boost)

Unsere energieeffizienten Aufwärtswandler erfüllen Ihre Anforderungen hinsichtlich kleiner Lösungsgröße, niedriger Systemkosten und hoher Leistungsdichte.

Abwärts/Aufwärts, invertierend & Split-Rail

Unser Portfolio von Abwärts-/Aufwärts-, invertierenden und Split-Rail-Wandlern ermöglicht Ihnen dank integrierter FETs die Reduzierung der Komponentenanzahl in Ihrem System und die Vereinfachung Ihres Platinendesigns.

Isoliert

Erzeugen Sie mit einer geringen Anzahl externer Komponenten auf einfache Weise eine oder mehrere isolierte positive und negative Stromversorgungen. Ein Optokoppler ist nicht erforderlich, und für isolierte Anwendungen können Bausteine verwendet werden.

Ladungspumpen (ohne Induktor)

Unsere einfach zu verwendenden Ladungspumpen bieten die kompaktesten Größen und die höchsten Leistungswerte der Branche. Ladungspumpen sind ideal für energiesparende Anwendungen im Industrie-, Unterhaltungselektronik- und Telekommunikationsbereich.

Unterstützte Wandler

TPS6286A06
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Abwärtswandler, 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 6 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95

TPS544E27
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Eingangsspannung 4 V bis 16 V, 40 A, PMBus und synchroner SVID-Abwärtswandler

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.85

TPS51375
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

4.5V to 24V input, 12A continuous, 26A (max) synchronous buck converter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.448

TPS51388
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

4.5-V to 24-V input, 12-A synchronous buck converter with adjustable output

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.407

LM65645-Q1
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 65 V, 4,5 A, optimiert für hohe Leistu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.95

TPS7H4011-SP
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QMLV, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 12A

Technische Ressourcen

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
Diese Kurzanleitung deckt Bausteine mit Eingangsspannung bis zu 100 V und Ausgangsstrom bis zu 40 A ab und stellt unsere beliebtesten Abwärtswandler für eine Vielzahl von Anwendungen vor.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Grundlagen der Stromversorgung – Abwärtsregler-Architekturen
Diese Serie stellt einen Überblick über Abwärtsreglerarchitekturen, einschließlich Mehrphasen-, Hysterese-, COT-, Strom- oder emulierter Strommodus sowie Spannungsmodus, bereit. 
Selection guide
Selection guide
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
Integrierte MOSFETs mit geringem Durchlasswiderstand, hoher Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung und einem erweiterten Funktionsumfang ermöglichen, dass SWIFT™-Abwärtswandler die fortschrittlichsten DSPs und FPGAs in der Branche mit Strom versorgen.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

HEV und EV
Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern
Infotainment und Cluster
Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI
Datenzentrum- und Enterprise-Computing
Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen

Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern

Entwicklungsingenieure müssen bei der Einhaltung strenger Kosten- und Platinenplatzvorgaben viele Überlegungen anstellen. Wir haben unsere Stromversorgungsgeräte unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen entworfen und entwickelt.

  • Großer Betriebstemperaturbereich.
  • Unterstützt strenge elektromagnetische Verträglichkeitsstandards wie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Klasse 5.
  • Große Eingangsspannungsfähigkeit zur Bewältigung großer Eingangstransienten.
  •  Verfügbar sowohl in bleihaltiger als auch bleifreier Ausführung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPSF12C3 – Aktiver Gleichtakt-EMI-Filter (AEF) für dreiphasige Systeme
  • LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin
  • LM5180-Q1 – No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler, 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler, 40 µA Ruhestrom

Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI

Heutige Infotainment- und Clustersysteme im Automobilbereich informieren, unterhalten und vernetzen moderne Fahrer. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang dieser Systeme weiter zunehmen wird. Das bedeutet mehr Rechenleistung auf demselben physischen Raum. Um diese Systeme der nächsten Generation mit Strom zu versorgen, müssen Stromrichter in zwei Schlüsselaspekten hervorragende Leistungen erbringen.

  • Hohes Verhältnis von Ausgangsleistung zu Gehäusegröße ohne Überhitzung.
  • Minimierte leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP30670 – Automobil-Frontend mit großem VIN-Bereich für Verarbeitungseinheiten für digitales Armaturenbrett
  • PMP22030 – Effizientes, wärmearmes Stromversorgungsreferenzdesign gemäß CISPR 25 Klasse 5 für Infotainment-Disp
PRODUKTE
  • LM61495-Q1 – 10-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich, optimiert für Leistungsdichte und geringe Leistungs
  • TPS62813-Q1 – Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in
  • TPS62873-Q1 – Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss

Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen

Rechenzentren sind für die Geschäftskontinuität und zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Unsere Energieverwaltungslösungen ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren und bieten gleichzeitig eine geregelte Stromversorgung.

  • Hohe Effizienz, hervorragende thermische Leistung und PMBus mit Telemetrie halten Rechenzentren kühler und sparen gleichzeitig Energie.
  • Schnelles Einschwingverhalten zur Reduzierung der Ausgangsfiltergröße.
  • Hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit zur Stromversorgung der neuesten Prozessoren.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS54J061 – Synchroner 6-A-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V Eingangsspannung, 600 mV Referenzspannung und Dauerkurz
  • TPS54KB20 – Synchroner 25-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit differentieller Fernerfassung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS546D24AEVM – Synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2-Phasen – Evaluierungsmodul
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
  • TPS54J061EVM – Evaluierungsboard für 2,7-V bis 16-V, 6-A Abwärtswandler
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Referenzdesigns für AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.