AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
Optimieren Sie die Stromwandlung mit unserem Sortiment an Controllern, Wandlern und Modulen für eine Vielzahl von Leistungstopologien.
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Topologie auswählen
Abwärtswandler (Buck)
Da DC/DC-Abwärtswandler (Buck) mit einem oder mehreren integrierten FETs und einem externen Induktor ausgestattet sind, bieten sie eine hohe Flexibilität und einfache Einsetzbarkeit.
Aufwärtswandler (Boost)
Unsere energieeffizienten Aufwärtswandler erfüllen Ihre Anforderungen hinsichtlich kleiner Lösungsgröße, niedriger Systemkosten und hoher Leistungsdichte.
Abwärts/Aufwärts, invertierend & Split-Rail
Unser Portfolio von Abwärts-/Aufwärts-, invertierenden und Split-Rail-Wandlern ermöglicht Ihnen dank integrierter FETs die Reduzierung der Komponentenanzahl in Ihrem System und die Vereinfachung Ihres Platinendesigns.
Isoliert
Erzeugen Sie mit einer geringen Anzahl externer Komponenten auf einfache Weise eine oder mehrere isolierte positive und negative Stromversorgungen. Ein Optokoppler ist nicht erforderlich, und für isolierte Anwendungen können Bausteine verwendet werden.
Ladungspumpen (ohne Induktor)
Unsere einfach zu verwendenden Ladungspumpen bieten die kompaktesten Größen und die höchsten Leistungswerte der Branche. Ladungspumpen sind ideal für energiesparende Anwendungen im Industrie-, Unterhaltungselektronik- und Telekommunikationsbereich.
Neue Produkte
Abwärtswandler, 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 6 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95
Eingangsspannung 4 V bis 16 V, 40 A, PMBus und synchroner SVID-Abwärtswandler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.85
4.5-V to 24-V input, 12-A synchronous buck converter with adjustable output
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.407
4.5V to 24V input, 12A continuous, 26A (max) synchronous buck converter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.448
Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 65 V, 4,5 A, optimiert für hohe Leistu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.95
Synchroner Abwärtswandler, strahlungsfest, QMLV, 4,5 V bis 14 V Eingänge, 12A
Technische Ressourcen
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
Grundlagen der Stromversorgung – Abwärtsregler-Architekturen
SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern
Entwicklungsingenieure müssen bei der Einhaltung strenger Kosten- und Platinenplatzvorgaben viele Überlegungen anstellen. Wir haben unsere Stromversorgungsgeräte unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen entworfen und entwickelt.
- Großer Betriebstemperaturbereich.
- Unterstützt strenge elektromagnetische Verträglichkeitsstandards wie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Klasse 5.
- Große Eingangsspannungsfähigkeit zur Bewältigung großer Eingangstransienten.
- Verfügbar sowohl in bleihaltiger als auch bleifreier Ausführung.
Ausgewählte Ressourcen
- TPSF12C3 – Aktiver Gleichtakt-EMI-Filter (AEF) für dreiphasige Systeme
- LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin
- LM5180-Q1 – No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler, 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler, 40 µA Ruhestrom
Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI
Heutige Infotainment- und Clustersysteme im Automobilbereich informieren, unterhalten und vernetzen moderne Fahrer. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang dieser Systeme weiter zunehmen wird. Das bedeutet mehr Rechenleistung auf demselben physischen Raum. Um diese Systeme der nächsten Generation mit Strom zu versorgen, müssen Stromrichter in zwei Schlüsselaspekten hervorragende Leistungen erbringen.
- Hohes Verhältnis von Ausgangsleistung zu Gehäusegröße ohne Überhitzung.
- Minimierte leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen.
Ausgewählte Ressourcen
- LM61495-Q1 – 10-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich, optimiert für Leistungsdichte und geringe Leistungs
- TPS62813-Q1 – Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in
- TPS62873-Q1 – Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss
Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen
Rechenzentren sind für die Geschäftskontinuität und zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Unsere Energieverwaltungslösungen ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren und bieten gleichzeitig eine geregelte Stromversorgung.
- Hohe Effizienz, hervorragende thermische Leistung und PMBus mit Telemetrie halten Rechenzentren kühler und sparen gleichzeitig Energie.
- Schnelles Einschwingverhalten zur Reduzierung der Ausgangsfiltergröße.
- Hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit zur Stromversorgung der neuesten Prozessoren.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS546D24AEVM – Synchroner Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2-Phasen – Evaluierungsmodul
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
- TPS54J061EVM – Evaluierungsboard für 2,7-V bis 16-V, 6-A Abwärtswandler
- Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) – Application note
- Point-of-Load Designs in Data Center Apps for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalabl (Rev. B) – Application note
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – Digitale Stromversorgungsoftware
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)