Leistungsschalter

Lösungen für Ihre Anforderungen in den Bereichen Verteilung, Schutz oder Diagnose

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Leistungsschalter bieten eine elektrische Verbindung von einer Spannungsquelle bzw. Masse an eine Last. Wir bieten ein vielseitiges Sortiment für mehrere Topologien, von einfachen Lastschaltern bis hin zu intelligenten Leistungsschaltern. Unsere Leistungsschalter ermöglichen eine Ein-/Ausschaltreihenfolge, Schutz gegen häufige IC-Ereignisse, diagnostische Telemetrie und anderes.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
USB-Leistungsschalter und -Ladeport-Controller

Betrachten Sie unsere Schalter mit fester Strombegrenzung, Schalter mit präzise einstellbarer Strombegrenzung, USB-Ladeport-Controller, Schalter mit Aufwärtswandlern und Schalter mit LDO-Reglern.

TPS22991
Lastschalter

5V, 3A, 25mΩ load switch with optional output discharge

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.07

TPS1213-Q1
Highside-Schalt-Controller

Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und ein

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.298

TPS1HTC100-Q1
High-Side-Schalter

Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.781

TPS7H2201-SEP
eFuse und Hot-Swap-Controller

Strahlungstolerante 6-A-eFuse mit 1,5 V bis 7 V Eingängen

TPSI3100
Solid-State-Relais

Isolierter Schaltertreiber mit 15-V-Gate-Stromversorgung und zwei isolierten Komparatoren

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.3

LM74704-Q1
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

Ideale-Diode-Controller für die Automobilindustrie mit Open-Drain-„FET good“-Ausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.599

Power-Trends

Leistungsschalter für Leistungsdichte

Durch die Integration aktiver und passiver Komponenten ermöglichen Ihnen Leistungsschalter, eine höhere Leistungsdichte für Ihre Stromverteilung zu erzielen. Unsere Leistungsschalter reduzieren die Verlustleistung und fügen eine Reihe von Schutz- und Diagnosefunktionen hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr System vollständig geschützt ist, ohne Kompromisse hinsichtlich Platinenplatz einzugehen. Unsere Bausteine reduzieren auch Ihren Platzbedarf oder verbessern die Wärmeableitung.

Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS22992 AKTIV Lastschalter für 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladu
TPS2597 AKTIV Elektronische Sicherung (eFuse), 2,7–23 V, 7 A, 9,8 mΩ, mit genauer Stromüberwachung und Transienten
TPS272C45 AKTIV Industrieller 36-V-, 45-mΩ-, 3-A-, 2-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung

Leistungsschalter für niedrigen Ruhestrom (IQ)

Verlängern Sie mit unseren Leistungsschaltern die Batterielaufzeit ohne Einbußen hinsichtlich Systemleistung. Unsere Leistungsschalter können den Leckstrom reduzieren, wenn Module mit ihrem extrem niedrigen Abschaltstrom (ISD) ausgeschaltet werden. Unsere Bausteine bieten auch Lösungen mit niedrigem Ruhestrom IQ, welche dazu beitragen können, die Batterielebensdauer zu verlängern, wenn das System im Standby-Modus arbeitet.

Vorgestellte Produkte für Niedriger Ruhestrom (IQ)
LM74720-Q1 AKTIV Idealer Diodencontroller mit niedrigem IQ für die Automobilindustrie mit aktiver Gleichrichtung und
TPS2116 AKTIV 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer
TPS22916 AKTIV 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Isolierung

Verbessern Sie die Systemsicherheit durch eine – im Vergleich zu elektromechanischen und herkömmlichen Photorelaislösungen – zuverlässigere Isolierung. Unser Halbleiterrelais-Portfolio an isolierten Schaltern und Treibern basiert auf branchenführender kapazitiver und magnetischer Isolierungstechnologie und bietet eine vollständige isolierte Halbleiterrelaislösung ohne bewegliche Teile. Unsere Halbleiterrelais integrieren die Strom- und Signalübertragung über eine Isolationsbarriere in einem einzigen Chip und reduzieren dadurch die Größe und Kosten von Lösungen für automobile und industrielle Anwendungen.

Technische Ressourcen

E-book
E-book
11 Ways to Protect Your Power Path
Entdecken Sie die Möglichkeiten, wie verschiedene Leistungsschalter dazu verwendet werden können, schwierige Designherausforderungen zu lösen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basics of Power Switches (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht streicht verschiedene Topologien innerhalb des Leistungsschaltersortiments heraus und stellt Vorschläge zur Auswahl der geeigneten Lösung für Anforderungen hinsichtlich Stromversorgungspfad bereit.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Lastschalter im Vergleich zu diskreten MOSFETs
Dieses Einführungsvideo vergleicht unsere diskreten Lastschalter und integrierten Lösungen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Zonen- & Haupt-Domänensteuergerät
Konstruktion flexibler zonaler Module, die eine Vielzahl von Lasten antreiben, und Reduzierung des Fahrzeuggewichts durch Optimierung der Verkabelung.
HEV/EV – Batteriemanagementsystem (BMS)
Isolierte Schalter und Treiber zur Isolationswiderstandsüberwachung in Hochspannungs-Batteriepacks
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Verteilen Sie 24 V sicher im Fertigungsbereich und treiben Sie externe Lasten in programmierbaren Logikreglern, Motorantrieben und Robotikanwendungen an.
Server
Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln
Netzinfrastruktur
Effizienz und Zuverlässigkeit in die Stromnetzerfassung und EV-Ladeanwendungen bringen
Gebäudeautomation
Ermöglichung von mehr Automatisierung in Wohn- und Geschäftsgebäuden mit kleinen, energieeffizienten Geräten

Konstruktion flexibler zonaler Module, die eine Vielzahl von Lasten antreiben, und Reduzierung des Fahrzeuggewichts durch Optimierung der Verkabelung.

Da die Anforderungen an die Fahrzeugelektrik steigen, reduziert die Industrie Verkabelungen, Relais und Sicherungen zugunsten kompakterer und integrierter Lösungen. Unsere Bausteine bieten die Funktionalität, die Sie benötigen, mit Schutzfunktionen und präziser Diagnose.

Vorteile: 

  • Zu den Optionen gehören interne und externe Feldeffekttransistoren mit High-Side-Schaltern bzw. High-Side-Schaltcontrollern.
  • Durch den Ersatz einzelner Relais und Sicherungen wird die Fahrzeugverkabelung optimiert und damit Gewicht eingespart. 
  • Diagnose-Maßnahmen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00745 – System-Level-Referenzdesign eines 15-W-Karosseriesteuergeräts für Automobile
PRODUKTE
  • TPS1HC30-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 2,5 A
  • TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen

  • LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu

Isolierte Schalter und Treiber zur Isolationswiderstandsüberwachung in Hochspannungs-Batteriepacks

Ermöglichen Sie eine hochpräzise Überwachung und Steuerung von Hochspannungs-Batteriestapeln. Unsere integrierten Halbleiterrelais und Ressourcen unterstützen Sie bei der Entwicklung von Designs für den passiven Abgleich von Batteriepacks, Batterie-Trenneinheiten, Batteriesteuerungen und verkabelten Zellüberwachungsschaltungen. 

Vorteile: 

  • Auflösung von Spannungs- und Temperaturmessung auf Zellebene.
  • Exakte Strommessung auf Akkuebene. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010232 – Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend
  • TIDA-050058 – Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais
PRODUKTE
  • TPSI2140-Q1 – Isolierter Schalter mit 1200 V, 50 mA für die Automobilindustrie mit Avalanche-Wertung
  • TPSI3052-Q1 – Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 15-V-Gate-Stromve

Verteilen Sie 24 V sicher im Fertigungsbereich und treiben Sie externe Lasten in programmierbaren Logikreglern, Motorantrieben und Robotikanwendungen an.

Der Ausbau der Automatisierungs- und Steuerungskapazitäten in Fabriken erfordert eine sorgfältige Planung der Energiemanagementsysteme. Unsere Bausteine bieten flexible Stromversorgungs- und Diagnosefunktionen, mit denen Sie eine zuverlässige Stromversorgungslösung entwickeln können.  

Vorteile: 

  • Highside-Schalter mit einstellbaren Strombegrenzungen und Strommessung zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbrüchen, Kurzschlüssen und Überlastströmen.
  • eFuses ermöglichen den Schutz der Eingangsleistung durch Rückstromsperre, Verpolungsschutz, Stromüberwachung, Kurzschlussschutz und thermische Abschaltung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01552 – 8-Kanal, 2 A, Highside-Treiber-Referenzdesign für Module mit Digital-Ausgang
  • TIDA-03031 – Eingangsspannungsschutz und Reservespeisung-Referenzdesign für 25-W-PLC-Controller-Einheit
PRODUKTE
  • TPS274C65 – Industrieller vierkanaliger High-Side-Schalter mit 12 V bis 36 V, 65 mΩ, SPI-Schnittstelle und integ
  • TPS281C30 – Einkanaliger Highside-Schalter, mit Toleranz für 60 V, 30 mΩ, 6 A.
  • TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz

Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln

Mit künstlicher Intelligenz und Cloud Computing steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Datenservern exponentiell. Mit unseren hochintegrierten eFuses und Hot-Swap-Controllern können Sie Server-Stromversorgungssysteme entwerfen, die eine höhere Leistungsaufnahme ermöglichen und die Zuverlässigkeit gewährleisten;

Vorteile: 

  • Sehr hohe Leistungsdichte.
  • Einstellbare Strom-, Spannungs- und Übertemperaturschutzfunktionen verfügbar.
  • PMBus-Optionen für maßgeschneiderte Lösungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP10896 – Komplettes PMBus-Stromversorgungssystem für Enterprise Ethernet-Schalter – Referenzdesign
PRODUKTE
  • LM25066A – Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit
  • TPS25985 – Parallelisierbare, kompakte eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ, 80 A, mit exakter und schneller Stromübe
  • TPS25982 – 2,7 V bis 24 V, 2,7 mΩ, 15 A, eFuse mit Hot-Swap-Schutz, ±1,5 %-Stromüberwachung und einstellbarem F
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS25985EVM – TPS25985-Evaluierungsmodul für 80-A-eFuse mit 4,5 V bis 16 V, 0,59 mΩ

Effizienz und Zuverlässigkeit in die Stromnetzerfassung und EV-Ladeanwendungen bringen

Die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EVs) und intelligenten Häusern erhöht die Anforderungen an die Energiesysteme. Effiziente und unterbrechungsfreie Stromversorgungen erhöhen die Zuverlässigkeit von Stromnetzautomatisierungs- und Smart-Metering-Anwendungen.

Vorteile: 

  • Multiplexing zwischen Haupt- und Notstromversorgung für Lastgasübertragungen in Elektrizitätszählern.
  • Optimierung der Schutzmaßnahmen für externe Kommunikationsmodule in Elektrizitätszählern.
  • Verlängerung der Batterielebensdauer von Wasser- und Gaszählern mit Lastschaltern mit niedrigem Ruhestrom.
  • Stromversorgung der einzelnen Module in den DC-EV-Ladestationen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01451 – Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box
  • TIDA-00233 – 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
PRODUKTE
  • TPS2121 – 2,7 V bis 22 V, 56 mΩ, 4,5 A, Leistungsmux mit nahtloser Umschaltung
  • TPS22917 – 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA Lecklastschalter, Anstiegszeit und adj. Ausgangsentladung
  • TPS2663 – eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung und Überspannungsschutz

Ermöglichung von mehr Automatisierung in Wohn- und Geschäftsgebäuden mit kleinen, energieeffizienten Geräten

Die Vorteile unserer Leistungsschalter ermöglichen es, Konstruktionsziele für automatisierte Systeme mit Fokus auf Energieeffizienz zu erreichen. Die Leistungsschalter von TI werden immer kleiner, haben einen geringeren Ruhestrom und bieten immer mehr Schutzfunktionen, sodass Gebäudeautomations- und Sicherheitsdesigns länger in kleineren Formfaktoren mit höherer Effizienz betrieben werden können.

Vorteile:

  • Niedriger Ruhestrom ermöglicht effiziente Designs.
  • Sperrung des Rückstroms und Kontrolle des Einschaltstroms.
  • Die thermische Abschaltung schützt die Geräte vor Überhitzung.
  • Lösungen mit einer Größe von nur 1 mm2. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
PRODUKTE
  • TPS2117 – Multiplexer mit 1,6 V bis 5,5 V, 20 mΩ, 4 A mit niedrigem IQ und manueller Umschaltung und Priorität
  • TPS1641 – eFuse 1,8 A mit 2,7-40 V, 152 mΩ und Ausgangsleistungsbegrenzung
  • TPS22916 – 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Referenzdesigns für Leistungsschalter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.