JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
温度データは 16 ビットの 2 の補数ワードで表現され、最下位ビット (LSB) は 0.0078125℃です。TMP114 の温度出力範囲は –256℃~255℃です。
温度 | デジタル出力 | |
---|---|---|
2 進 | 16 進 | |
+125℃ | 0011 1110 1000 0000 | 3E80 |
+25℃ | 0000 1100 1000 0000 | 0C80 |
+0.0078125℃ | 0000 0000 0000 0001 | 0001 |
0℃ | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
-0.0078125℃ | 1111 1111 1111 1111 | FFFF |
-25℃ | 1111 0011 1000 0000 | F380 |
-40℃ | 1110 1100 0000 0000 | EC00 |