JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
スタンダード・モード | ファスト・モード | ファスト・モード・プラス | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
f(SCL) | SCL 動作周波数 | 1 | 100 | 1 | 400 | 1 | 1000 | kHz | |
t(BUF) | STOP 条件と START 条件の間でのバス開放時間 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | μs | ||||
t(SUSTA) | 再スタート条件のセットアップ時間 | 4.7 | 0.6 | 0.26 | μs | ||||
t(HDSTA) | 反復 START 条件の後のホールド時間。 この期間の後で、最初のクロックが生成されます。 |
4.0 | 0.6 | 0.26 | μs | ||||
t(SUSTO) | ストップ条件のセットアップ時間 | 4.0 | 0.6 | 0.26 | μs | ||||
t(HDDAT) | データ・ホールド時間(2) | 12 | 900 | 12 | 900 | 12 | 150 | ns | |
t(SUDAT) | データ・セットアップ時間 | 250 | 100 | 50 | ns | ||||
t(LOW) | SCL クロックの Low 期間 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | μs | ||||
t(HIGH) | SCL クロックの High 期間 | 4.0 | 0.6 | 0.26 | μs | ||||
t(VDAT) | データ有効時間 (データ応答時間)(3) | 3.45 | 0.9 | 0.45 | μs | ||||
tR | SDA、SCL 立ち上がり時間 | 1000 | 20 | 300 | 120 | ns | |||
tF | SDA、SCL 立ち下がり時間 | 300 | 20 x (VDD / 5.5V) |
300 | 20 x (VDD / 5.5V) |
120 | ns | ||
ttimeout | タイムアウト (SCL = GND または SDA = GND) | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 37 | ms | |
tLPF | グリッチ抑制フィルタ | 50 | 50 | 50 | ns |