JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
スルーレート警告アラートは、Slew_Limit レジスタで調整できるアラート・オプションです。スルーレート警告は、温度の急激な変化が発生したときにシステムに通知するもので、システムは熱動作の制限に達するより前に、警告に対応して温度の上昇を修正できます。熱制限を超過した後にシステムを抑制するのと比較して、スルーレート警告を使用すると指定のシステム動作条件を超えないため、システムはより安全に動作でき、信頼性が向上します。
スルーレートを計算するには、計算の対象となる固定の期間が必要なため、連続モードでのみ使用できます。Slew_Limit レジスタは、符号なしの制限を設定するために使用されます。TMP114 は温度スルーレートを監視し、最新の変換結果と直前の変換結果の間で発生した正の温度変化を、Slew_Limit と比較します。スルーレートが Slew_Limit を超えると、Alert_Status レジスタの対応するビットが設定され、警告があることが示されます。温度変換に対するスルー・レート警告のタイミングを、図 8-2 に示します。スルーレート・チェックは常に、最新の温度変換と、直前の温度変換に対して適用されます。
スルーレート・アラートの精度は ±15% です。これは、計算結果が内部発振器の周波数変動の影響を受けるためです。連続変換モードを終了すると、スルーレート・アラートは自動的にオフになります。レジスタの設定は変更されません。連続変換モードに移行すると、この機能は自動的にオンになります。スルーレート・アラートは、正のスルーレートの制限に対してのみ設定できます。