4 改訂履歴
Changes from Revision D (May 2023) to Revision E (July 2023)
Changes from Revision C (May 2022) to Revision D (May 2023)
- 「パッケージ情報」表のボディ・サイズをパッケージ・サイズに変更
Go
- TMP114x 製品のデバイス精度を以下のように変更:0.3℃ から0.2℃Go
- TMP114 の追加の温度精度範囲を追加Go
- 温度サイクル・ヒステリシスを 0.05℃から 0.1℃に変更Go
- アクティブ変換時の電源電流を 110μA から 120μA に変更Go
- 「I2C インターフェイスのタイミング」表にスタンダード・モードのタイミングを追加 Go
-
図 7-1 を変更Go
- 「電源に関する推奨事項」および「レイアウト」セクションを「アプリケーションと実装」セクションに移動
Go
Changes from Revision B (January 2022) to Revision C (May 2022)
- 「デバイス比較」表に新しい注文可能製品を追加
Go
- 「デバイス・ターゲット・アドレス」表に新しい注文可能製品を追加Go
Changes from Revision A (September 2021) to Revision B (January 2022)
- TMP114N の注文可能ステータスをプレビューから量産データに変更Go
- 「デバイスのオプション」表に TMP114NA を追加
Go
- TMP114NB および TMP114NC のプレビュー版の注を削除Go
- 「デバイス・ターゲット・アドレス」表に TMP114NA を追加Go
Changes from Revision * (June 2021) to Revision A (September 2021)
- TMP114N の注文可能プレビュー情報を追加Go
- データシートのステータスを「事前情報」から「量産混合」に変更Go
- 「デバイスのオプション」表を追加
Go