JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-26 に、コンパレータ モジュールとシステムのその他の部分との接続を示します。
図 7-26 コンパレータのブロック図| レジスタ名 | COMP1 アドレス | COMP2 アドレス | COMP3 アドレス | サイズ (x16) | EALLOW 保護 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPCTL | 0x6400 | 0x6420 | 0x6440 | 1 | あり | コンパレータ制御レジスタ |
| COMPSTS | 0x6402 | 0x6422 | 0x6442 | 1 | なし | コンパレータ ステータス レジスタ |
| DACCTL | 0x6404 | 0x6424 | 0x6444 | 1 | あり | DAC 制御レジスタ |
| DACVAL | 0x6406 | 0x6426 | 0x6446 | 1 | なし | DAC 値レジスタ |
| RAMPMAXREF_ ACTIVE | 0x6408 | 0x6428 | 0x6448 | 1 | なし | ランプ ジェネレータ基準電圧最大値 (アクティブ) レジスタ |
| RAMPMAXREF_ SHDW | 0x640A | 0x642A | 0x644A | 1 | なし | ランプ ジェネレータ基準電圧最大値 (シャドウ) レジスタ |
| RAMPDECVAL_ ACTIVE | 0x640C | 0x642C | 0x644C | 1 | なし | ランプ ジェネレータ デクリメント値 (アクティブ) レジスタ |
| RAMPDECVAL_ SHDW | 0x640E | 0x642E | 0x644E | 1 | なし | ランプ ジェネレータ デクリメント値 (シャドウ) レジスタ |
| RAMPSTS | 0x6410 | 0x6430 | 0x6450 | 1 | なし | ランプ ジェネレータ ステータス レジスタ |