JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 に、TMS320F2803x デバイスの機能を示します。
| 機能 | タイプ (1) | 28030 28030-Q1 (60MHz) |
28031 28031-Q1 (60MHz) |
28032 28032-Q1 (60MHz) |
28033 28033-Q1 (60MHz) |
28034 28034-Q1 (60MHz) |
28035 28035-Q1 (60MHz) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージの種類 | 80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
80 ピン PN LQFP |
64 ピン PAG TQFP |
56 ピン RSH VQFN |
|||
| 命令サイクル | – | 16.67ns | 16.67ns | 16.67ns | 16.67ns | 16.67ns | 16.67ns | ||||||||||||||
| 制御補償器アクセラレータ (CLA) | 0 | なし | なし | なし | あり | なし | あり | ||||||||||||||
| オンチップ フラッシュ (16 ビット ワード) | – | 16K | 32K | 32K | 32K | 64K | 64K | ||||||||||||||
| オンチップ SARAM (16 ビット ワード) | – | 6K | 8K | 10K | 10K | 10K | 10K | ||||||||||||||
| オンチップ フラッシュ / SARAM / OTP ブロックのコード セキュリティ | – | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||||||||||||||
| ブート ROM (8K x 16) | – | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||||||||||||||
| ワンタイム プログラマブル (OTP) ROM (16 ビット ワード) | – | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | ||||||||||||||
| ePWM チャネル | 1 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | ||
| eCAP 入力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| eQEP モジュール | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ウォッチドッグ タイマ | – | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ||||||||||||||
| 12 ビット ADC | MSPS | 3 | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||
| 変換時間 | 500.00ns | 500.00ns | 216.67ns | 216.67ns | 216.67ns | 216.67ns | |||||||||||||||
| チャネル数 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | |||
| 温度センサ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |||||||||||||||
| デュアル サンプル アンド ホールド | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |||||||||||||||
| 32 ビット CPU タイマ | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 高分解能 ePWM チャネル | 1 | – | – | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||
| 高分解能キャプチャ (HRCAP) モジュール | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | ||||||
| DAC 内蔵コンパレータ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| I2C (Inter-Integrated Circuit) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 拡張コントローラ エリア ネットワーク (eCAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LIN (Local Interconnect Network) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| シリアル通信インターフェイス (SCI) (UART 互換) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| I/O ピン数 (共有) | GPIO | – | 45 | 33 | 26 | 45 | 33 | 26 | 45 | 33 | 26 | 45 | 33 | 26 | 45 | 33 | 26 | 45 | 33 | 26 | |
| AIO | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 外部割り込み | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 電源電圧 (公称値) | – | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | ||||||||||||||
| 温度オプション | T:-40℃~105℃ | – | 28030 | 28031 | 28032 | 28033 | 28034 | 28035 | |||||||||||||
| S:-40℃~125℃ | – | 28030 | 28031 | 28032 | 28033 | 28034 | 28035 | ||||||||||||||
| Q:-40℃~125℃ (2) | – | 28030-Q1 | – | 28031-Q1 | – | 28032-Q1 | – | 28033-Q1 | – | 28034-Q1 | – | 28035-Q1 | – | ||||||||