JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tretention | データ保持期間 | TJ = 55°C | 15 | 年 | |
| SYSCLKOUT (MHz) |
SYSCLKOUT (ns) |
ページ 待機状態 (1) |
ランダム 待機状態 (1) |
OTP 待機状態 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 16.67 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | 18.18 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 22.22 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 25 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 28.57 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 33.33 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 40 | 0 | 1 | 1 |
表 6-2 のフラッシュ ページ待機状態とランダム待機状態を計算する式は、次のとおりです。


表 6-2 の OTP 待機状態を計算する式は、次のとおりです。