JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-25 AIOx ピンの多重化ADC チャネルおよびコンパレータ機能は常に利用できます。デジタル I/O 機能は、AIOMUX1 レジスタの各ビットが 0 のときにのみ利用できます。このモードでは、AIODAT レジスタを読み出すと、実際のピンの状態が返されます。
AIOMUX1 レジスタの各ビットを 1 にすると、デジタル I/O 機能は無効化されます。このモードでは、AIODAT レジスタを読み出すと、AIODAT レジスタの出力ラッチが返されます。また、アナログ信号がノイズを発生させないように、入力デジタル I/O バッファは無効化されます。
リセットと同時に、デジタル機能は無効化されます。アナログ入力としてピンを使用する場合、そのピンの AIO 機能を無効化しておく必要があります。