JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| モード | テスト条件 | VREG 有効 | VREG 無効 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIO (1) | IDDA (2) | IDD | IDDIO (1) | IDDA (2) | |||||||
| 標準値 (3) | 最大値 | 標準値(3) | 最大値 | 標準値(3) | 最大値 | 標準値(3) | 最大値 | 標準値(3) | 最大値 | ||
| 動作 (フラッシュ) |
以下のペリフェラル クロックを有効化する。
すべての I/O ピンは未接続にする。(4)(6) コードは 2 待機状態でフラッシュから実行される。 XCLKOUT はオフにする。 |
114mA(7) | 135mA(7) | 14mA | 18mA | 101mA(7) | 120mA(7) | 14mA | 18mA | 14mA | 18mA |
| IDLE | フラッシュは電源オフ。 XCLKOUT はオフにする。 すべてのペリフェラル クロックはオフにする。 |
13mA | 23mA | 10μA | 15μA | 13mA | 24mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| STANDBY | フラッシュは電源オフ。 ペリフェラル クロックはオフにする。 |
4mA | 9mA | 10μA | 15μA | 4mA | 7mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| HALT | フラッシュはオフにする。 ペリフェラル クロックはオフにする。 入力クロックは無効化する。(5) |
46μA | 10μA | 15μA | 30μA | 24μA | 10μA | 15μA | |||
本デバイスにはペリフェラル - I/O 多重化が実装されているため、利用可能なすべてのペリフェラルを同時に使用することはできません。これは、複数のペリフェラル機能が 1 つの I/O ピンを共有してることがあるからです。ただし、すべてのペリフェラルへのクロックを同時にオンにすることは可能ですが、このような構成は役に立ちません。この場合、デバイスが消費する電流は、消費電流表に指定されている値を超えます。