JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
ADC コアは、2 つのサンプル アンド ホールド回路から入力される 1 つの 12 ビット コンバータを内蔵しています。サンプル アンド ホールド回路は、同時または連続的にサンプリングできます。一方、これらのサンプル アンド ホールド回路には、合計で最大 16 のアナログ入力チャネルからデータが入力されます。本コンバータは、内部バンドギャップ基準電圧で動作させ真の電圧ベース変換を行うように構成することも、一対の外部基準電圧 (VREFHI/VREFLO) を使ってレシオメトリック ベース変換を行うように構成することもできます。
従来の ADC タイプとは異なり、この ADC はシーケンサ ベースではありません。ユーザーは、1 つのトリガから一連の変換を簡単に実行できます。しかし、動作の基本原理は個別の変換 (SOC (変換開始) と呼びます) の構成に基づいています。
ADC モジュールの機能には以下が含まれます。


| レジスタ名 | アドレス | サイズ (x16) | EALLOW 保護 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ADCCTL1 | 0x7100 | 1 | あり | 制御 1 レジスタ |
| ADCCTL2 | 0x7101 | 1 | あり | 制御 2 レジスタ |
| ADCINTFLG | 0x7104 | 1 | なし | 割り込みフラグ レジスタ |
| ADCINTFLGCLR | 0x7105 | 1 | なし | 割り込みフラグ クリア レジスタ |
| ADCINTOVF | 0x7106 | 1 | なし | 割り込みオーバーフロー レジスタ |
| ADCINTOVFCLR | 0x7107 | 1 | なし | 割り込みオーバーフロー クリア レジスタ |
| INTSEL1N2 | 0x7108 | 1 | あり | 割り込み 1 および 2 選択レジスタ |
| INTSEL3N4 | 0x7109 | 1 | あり | 割り込み 3 および 4 選択レジスタ |
| INTSEL5N6 | 0x710A | 1 | あり | 割り込み 5 および 6 選択レジスタ |
| INTSEL7N8 | 0x710B | 1 | あり | 割り込み 7 および 8 選択レジスタ |
| INTSEL9N10 | 0x710C | 1 | あり | 割り込み 9 選択レジスタ (割り込み 10 選択は予約済み) |
| SOCPRICTL | 0x7110 | 1 | あり | SOC 優先度制御レジスタ |
| ADCSAMPLEMODE | 0x7112 | 1 | あり | サンプリング モード レジスタ |
| ADCINTSOCSEL1 | 0x7114 | 1 | あり | 割り込み SOC 選択 1 レジスタ (8 チャネル分) |
| ADCINTSOCSEL2 | 0x7115 | 1 | あり | 割り込み SOC 選択 2 レジスタ (8 チャネル分) |
| ADCSOCFLG1 | 0x7118 | 1 | なし | SOC フラグ 1 レジスタ (16 チャネル分) |
| ADCSOCFRC1 | 0x711A | 1 | なし | SOC 強制 1 レジスタ (16 チャネル分) |
| ADCSOCOVF1 | 0x711C | 1 | なし | SOC オーバーフロー 1 レジスタ (16 チャネル分) |
| ADCSOCOVFCLR1 | 0x711E | 1 | なし | SOC オーバーフロー クリア 1 レジスタ (16 チャネル分) |
| ADCSOC0CTL~ADCSOC15CTL | 0x7120~0x712F | 1 | あり | SOC0 制御レジスタ~SOC15 制御レジスタ |
| ADCREFTRIM | 0x7140 | 1 | あり | 基準電圧調整レジスタ |
| ADCOFFTRIM | 0x7141 | 1 | あり | オフセット調整レジスタ |
| COMPHYSTCTL | 0x714C | 1 | あり | コンパレータ ヒステリシス制御レジスタ |
| ADCREV | 0x714F | 1 | なし | リビジョン レジスタ |
| レジスタ名 | アドレス | サイズ (x16) | EALLOW 保護 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ADCRESULT0~ADCRESULT15 | 0xB00~0xB0F | 1 | なし | ADC 結果 0 レジスタ~ADC 結果 15 レジスタ |
図 7-17 ADC の接続ADC を使わない場合の ADC の接続
ADC を使わない場合も、アナログ電源ピンの接続を維持することを推奨します。アプリケーションで ADC を使わない場合の ADC ピンの接続方法の概要を以下に示します。
アプリケーションで ADC モジュールを使う場合、使っていない ADC 入力ピンをアナログ グランド (VSSA) に接続する必要があります。
AIO 機能と多重化された未使用の ADCIN ピンは、アナログ グランドに直接接続しないでください。これらのピンは、1kΩ の抵抗を介してグランドに接続する必要があります。これは、誤ったコードによってこれらのピンが AIO 出力として構成され、接地されたピンを論理 High 状態に駆動するのを防止するためです。
ADC を使わない場合、消費電力を節約するため、ADC モジュールへのクロックを確実に停止します。