JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VDDIO (I/O およびフラッシュ、VSS 基準) | -0.3 | 4.6 | V |
| VDD (VSS 基準) | -0.3 | 2.5 | ||
| アナログ電圧 | VDDA (VSSA 基準) | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
| VIN (X1) | -0.3 | 2.5 | ||
| 出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
| 入力クランプ電流 | デジタル / アナログ入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS または VIN > VDDIO)(3) |
-20 | 20 | mA |
| アナログ入力 (ピンごと)、IIKANALOG (VIN < VSSA または VIN > VDDA) |
-20 | 20 | ||
| すべての入力の合計値、IIKTOTAL (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA) |
-20 | 20 | ||
| 出力クランプ電流 | IOK (VO < 0 または VO > VDDIO) | -20 | 20 | mA |
| 接合部温度 (4) | TJ | -40 | 150 | ℃ |
| 保存温度 (4) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |