JADA310 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
キャリブレータ ツールがまだ設定されていない場合は、「キャリブレータ ツールの開始」セクションに移動してから続行してください。
テスト用にデバイスを準備するには、次の行を入力します。
cd /usr/share/cc33xx/
./set_power_mode.sh 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt ble_plt
calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1 -rx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
bluetoothctl power on
calibrator wlan0 plt power_mode off
ifconfig wlan0 down
次に、パラメータを必要に応じて構成し、テストを実行します。次のコマンドは、PHY レート 1Mbps (LE 1M) のチャネル 10、および標準変調指数の使用例を示しています。詳細については、「BLE RF Testing Via Linux Driver Guide」CC33xx SDK 内を参照してください。
hcitool cmd 08 33 0xB 0x01 0x00 # Set CHANNEL, PHY RATE, MODULATION INDEX. Start RX
hcitool cmd 08 1F # Stop RX, show results