JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

無線ツールを使用した TX 電力

左側の列で BLE TX を選択します。画面が一致している必要があります図 6-1。まだ設定されていない場合、または無線ツールがまだ設定されていない場合は、まず、「無線ツールの概要」セクションに移動し、手順に従ってください。


 無線ツールの BLE TX ホームページ

図 6-1 無線ツールの BLE TX ホームページ
  1. BLE チャネル、RF モード、TX 電力などの設定を構成します。
  2. よりスムーズなテストを行うには、[Infinite Packet Transmit] トグルをオンにします。この切り替えをオフにすると、ユーザはパケットを送信するたびに [Calibrate and TX Start] を繰り返しクリックする必要があり、煩わしい作業となります。
  3. [Calibrate] をクリックします。TI は、TX 開始のたびにこの作業を行うことをお勧めします。
  4. 送信を開始する前に、VSA を正しく設定してください。LitePoint を使用している場合は、画面が図 6-2に似ているはずです

     LitePoint 画面の設定例

    図 6-2 LitePoint 画面の設定例
  5. VSA で連続解析を実行します。無線ツールで、[TX Start] をクリックします。
注:セットアップでの損失は常に考慮してください。上の図に示すように、ケーブル損失による 3dBm の不一致があります。測定された TX 電力が無線ツールで設定された値よりも低い場合は、「トラブルシューティング / FAQ」セクションを参照してください。