JADA310 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
画面は、図 5-1のようになります。まだ無線機ツールを設定していない場合、またはユーザーが無線機ツールを設定していない場合は、まず、「無線機ツールの概要」セクションに移動し、手順に従います。


注:IEEE 802.11 に従い、評価基板を適切に測定するには、少なくとも 20 フレームにわたってテストを実行する必要があります。これらのフレームの平均値を IEEE しきい値と比較できます。フレームは少なくとも 16 の OFDM シンボル長でなければなりません。
注:セットアップでの損失を考慮に入れてください。上の図に示すように、ケーブル損失による 3dBm の不一致があります。測定された TX 電力が無線機ツールで設定された値を下回っている場合は、「トラブルシューティング / FAQ」セクションを参照してください。