JADA310 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
このガイドでは、無線ツールとキャリブレータ ツールの両方を使用する TI の CC33xx および CC35xx デバイスの RF テスト プロセス全体を順に紹介します。これらの手順に従うことで、開発ユーザーはデバイスが、公式部品のデータシートに掲載されている TX 電力、評価基板、RX 感度、周波数精度の仕様を満たしていることを確認できます。テスト中に発生した問題については、「トラブルシューティング / FAQ」の項を参照してください。