JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

必須項目

RF テストを実施するには、以下が必要です。

  • CC33xx、CC35xxE のいずれかの接頭辞があります。これは、テスト対象デバイス (DUT) です
  • コンピュータ
  • VSA/VSG (LitePoint など)。TX 測定はスペクトル アナライザ (SA) を使用して実行できますが、TX 電力測定の誤った解釈が発生する可能性があります (「トラブルシューティング / FAQ」セクションを参照)
  • 最新の SDK をダウンロードしました。ここで、キャリブレータ ツールと無線ツールのガイドを入手できます。
  • 適切なデバッガ (LP-XDS110ET など)
  • 必要なケーブル接続 (図 1-1および図 1-2を参照)

無線ツールを使用している場合:最新バージョンの Google Chrome が必要です (他の Web ブラウザもサポートされていますが、Chrome をお勧めします)


 無線ツールのケーブル接続設定

図 1-1 無線ツールのケーブル接続設定

キャリブレータ ツールを使用する場合:端末アプリケーション (PuTTY など) が必要です


 キャリブレータ ツールのケーブル接続設定

図 1-2 キャリブレータ ツールのケーブル接続設定
注: CC33xx を LP-XDS110ET と組み合わせて使用する場合、電源がターゲット ボードから供給されるように、レベル シフタ電圧セレクタのピン 2 とピン 3 の間にジャンパを配置する必要があります。「BP-CC3351 ユーザー ガイド」の次の図を参照してください



図 1-3 LP-XDS110ET のジャンパ位置の図