JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

HCI コマンドを使用した TX 電力

キャリブレータ ツールがまだ設定されていない場合は、「キャリブレータ ツールの使用の開始」セクションに移動してから続行してください。

テスト用にデバイスを準備するには、次の行を入力します。

cd /usr/share/cc33xx/
./set_power_mode.sh 0
calibrator wlan0 cc33xx_plt ble_plt
calibrator wlan0 plt power_mode on
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 8 0 3
calibrator wlan0 cc33xx_plt set_manual_calib -tx 1 -rx 1
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
bluetoothctl power on
calibrator wlan0 plt power_mode off
ifconfig wlan0 down

次に、パラメータを必要に応じて構成し、テストを実行します。以下のコマンドは、パケット長 255、パケット パターン PRBS9、PHY レート 1Mbps (LE 1M) の TX 出力 20dBm (チャネル 10) でのフローの例を示しています。詳細については、「BLE RF Testing Via Linux Driver Guide」CC33xx SDK 内を参照してください。

hcitool cmd 3F 11 0x6                #Set TX power
hcitool cmd 08 34 0xB 0xFF 0x00 0x01 #Set CHANNEL, PACKET LENGTH, PACKET PATTERN, PHY RATE. Start TX
hcitool cmd 08 1F                    #Stop TX

TX パワーを表示できるように VSA を構成します。Start TX HCI コマンドを開始した後、VSA で連続分析を実行してデータをキャプチャします。