JADA310 August 2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E
無線ツールは、SWD インターフェイスに依存する GUI です。TI の評価キット (EVK) は、LP-XDS110ET デバッガとシームレスに統合されているため、EVK でテストを行うユーザーには無線ツールが推奨されます。たとえば、BP-CC3351 または LP-XDS110ET と組み合わせた LP-EM-CC35x1 があります。
キャリブレータ ツールはコマンド ライン インターフェイス (CLI) であり、ホスト上で実行されるため、デバッガは不要になります。CC33xx の場合、ホストは付属の MPU であり、CC35xxE の場合、これは内部マイコンです。