JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料

キャリブレータ ツールの使用の開始

キャリブレータ ツールを使用してテストを行う場合は、次の手順に従います。注:キャリブレータ ツールはネットワーク ターミナル内で実行されます。

  1. コンピュータで [デバイス マネージャー] を開き、割り当てられた COM ポート番号を確認します。CC33xx の場合、1 つのオプションのみが表示されます。CC35xxE の場合、「Class Application/User UART」の隣にある番号を書き留めます。
  2. PuTTY (または別のターミナルアプリケーション) を開き、[Connection Type] で [Serial] を選択します。
  3. [Serial Line] に COM ポート番号を入力します。
  4. ホスト シリアル インターフェイスに対応するボー レートを選択します。TI SDK のデフォルト値は 115200 です。
  5. (CC35xxE のみ):出力は図 4-1に似ているはずです。

     使用可能なネットワーク ターミナル コマンドのリスト

    図 4-1 使用可能なネットワーク ターミナル コマンドのリスト
  6. (CC33xx のみ):カーネルとモジュールが正しく設定されていることを確認します。
    zcat /proc/config.gz | grep NL80211_TESTMODE

    想定出力:

    CONFIG_NL80211_TESTMODE=y

  7. (CC33xx のみ):プロンプトが表示されたらログイン認証情報を入力し、次のコマンドを実行して、ファームウェアが正しくロードされていることを確認します。
    ifconfig wlan0

    出力は図 4-2に似ているはずです


     ファームウェア ダウンロードの確認

    図 4-2 ファームウェア ダウンロードの確認