JAJAA86A September   2020  – November 2025 LM117HVQML-SP , LM117QML-SP , LM136A-2.5QML-SP , LM137JAN-SP , LM137QML-SP , LM185-1.2QML-SP , LM185-2.5QML-SP , LM2940QML-SP , LM2941QML-SP , LM4050QML-SP , LM723JAN-SP , LP2953QML-SP , TL1431-SP , TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H1111-SP , TPS7H1121-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP , TPS7H4002-SP , TPS7H4011-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP , TPS7H6003-SP , TPS7H6013-SP , TPS7H6023-SP , UC1525B-SP , UC1611-SP , UC1705-SP , UC1707-SP , UC1708-SP , UC1709-SP , UC1710-SP , UC1715-SP , UC1823A-SP , UC1825-SP , UC1825A-SP , UC1825B-SP , UC1832-SP , UC1834-SP , UC1842-SP , UC1842A-SP , UC1843-SP , UC1843A-SP , UC1843B-SP , UC1844-SP , UC1844A-SP , UC1845-SP , UC1845A-SP , UC1846-SP , UC1856-SP , UC1863-SP , UC1875-SP , UC1901-SP , UC19432-SP , UCC1806-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1リフロー プロファイル
  5. 2金メッキ終端処理の重要な考慮事項 — 終了
  6. 3『リードレス セラミック チップ キャリア パッケージに関する検討事項』
  7. 4鉛形成
  8. 5セラミック パッケージ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

『リードレス セラミック チップ キャリア パッケージに関する検討事項』

リードレス セラミック チップ キャリア (LCCC) パッケージの基板レベルのハンダ プロセスにとって重要な要素は、ピック アンド プレース時にペーストへのパッケージ挿入の深さと厚さです。

  • パッケージの下にあるペーストが薄すぎると、ハンダ接合部が不十分になります。
  • 半田ペーストが大きすぎると、パッケージの側面に過剰な半田が発生する可能性があります。
  • パッケージがペーストの中に遠すぎる (ボードに近すぎる) 場合、パッケージの側面に過剰な半田が生じる可能性があります。
  • 半田は、パッケージ裏面のパッドに付着し、キャスタレーションを形成する必要があります。
  • パッケージはボードと平行にする必要があります (傾きなし)。
  • パッケージはパッドに整列する必要があります。
  • 回路基板パッドは、パッケージの下側に複数のパッドに収まるようにサイズを調整し、側面にフィレットを取り付ける必要があります。
  • 配置の深さは一定でなければなりません。
  • 基板上のパッケージタイプが混在している場合、LCCC 部品の実際のリフロー温度を測定する必要があります (熱伝導性エポキシを介したパッケージ上の熱電対)。