JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

CC23xx と CC27xx のガイドライン

CC23xx および CC27xx ワイヤレス マイコン、事前認定済み、テスト済み、コンポーネント QDID/DN が使用されます。つまり、RF-PHY 部分と選択されたサービスおよびプロファイルを除き、ソフトウェア スタック全体で QDID または DN が利用可能であることを意味します。TI が提供する認定済み RF-PHY コンポーネント QDID を参照できます。BQC は追加のテストが必要かどうかを評価します。

一部のデバイスについて、TI は最終製品リスト QDID または DN を提供しています。これらの QDID または DN を使用すると、ユーザーは RF-PHY のテスト結果や、ホストとコントローラのテスト結果を受け入れることができます。BQC は、必要な再検査の適切なレベルを評価します。