JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

CC254x のガイドライン

CC254x ファミリは、BLE-Stack と組み合わせて使用する認定済みサブシステムを取り揃えています。このサブシステムは、製品を掲載するときに参照することができます。コントローラ サブシステムには、TI の評価ボードで実施された RF PHY テストが含まれています。この RF PHY テストは、特定のハードウェアを代表するものではないため、試験施設は製品が要件を満たしていることを確認するために、製品の PHY テストを要求できます。

製品リストを作成するには、次の手順に従います:

  1. Bluetooth SIG 認証ページ [9] に移動し、パス 2:必要なテストのないクオリフィケーション プロセスを選択します。
  2. セクション 2.4.1 から TI のコントローラとホスト QDID を参照してください。
  3. 残りの手順は、ユーザーが手順を実行しているときにわかりやすく説明されています。これは基本的にクリックするための一連のワンオプションボタンです。