JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

製品の詳細を提供します

  1. Bluetooth 認証ワークスペース (https://qualification.bluetooth.com/) [13] を開きます。Bluetooth アカウントへのログインは前提条件です。
  2. Bluetooth 認定プロセスの開始をクリックします。
  3. 製品の詳細を入力します。
  4. 状況に応じて、ツールに表示される質問に回答します。一般的に (特に Bluetooth 認定プロセスを初めて実行する場合) 両方にいいえを答えます。完了したら、保存後設計を指定するボタンをクリックします。
  5. 既存の設計を製品に含めますか?という質問には、はい、そうです答えます。該当する DN または QDID を入力するフィールドが表示されます。
  6. このドキュメントの下の表を参照して、適切な DN と QDID を特定します。
  7. ウェブサイトに適切な DN または QDID を入力します。完了したら、DNに入力が完了をクリックします。

システムには 2 つのオプションがあります。修正せずにこの設計を使用するか、修正または追加してこの設計に追加するがあります。ユーザーが追加の GATT プロファイルを認証したい場合は、後者のオプションを選択する必要があります。それ以外の場合は、最初のオプションを推奨します。

  • ユーザーが変更なしでこの設計を使用するを選択した場合、保存後製品認定料金に移動をクリックして、設計の指定セクションの手順を省略できます。
  • ユーザーがこの設計に変更または追加を選択した場合は、設計に名前を付け、使用する TCRL を確認し、高度な設計設定を展開して確認してから、保存後レイヤ選択に移動をクリックします。