JAJAAA7N April   2019  – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2Bluetooth 認証
    1. 2.1 一般ガイドライン
      1. 2.1.1 製品リストの作成
        1. 2.1.1.1 製品の詳細を提供します
        2. 2.1.1.2 設計を指定します
        3. 2.1.1.3 管理料金を支払います
        4. 2.1.1.4 送信
        5. 2.1.1.5 検証
      2. 2.1.2 該当する TCRL
    2. 2.2 CC23xx と CC27xx のガイドライン
      1. 2.2.1 CC2340Rx と CC27xx 認定済み設計
    3. 2.3 CC13xx と CC26xx のガイドライン
      1. 2.3.1 CC13xx と CC26xx 認定済み設計
      2. 2.3.2 エラッタに関する情報
        1. 2.3.2.1 エラッタ 10734
        2. 2.3.2.2 エラッタ 11838
    4. 2.4 CC254x のガイドライン
      1. 2.4.1 認定済み設計 CC254x
    5. 2.5 RF PHY テスト パラメータ
    6. 2.6 Bluetooth および規制テスト モードを有効にする方法
      1. 2.6.1 Bluetooth RF-PHY テスト
        1. 2.6.1.1 規制承認テスト
    7. 2.7 よくある質問
  6. 3FCC 認定
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 認定
  8. 5カナダ産業省 (IC) 認定
    1. 5.1 IC ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

CC13xx と CC26xx のガイドライン

CC13xx および CC26xx の各ワイヤレ スマイコンの場合は、事前認定済み、テスト済み、コンポーネントの QDID または DN が使用されます。これは、RF-PHY パーツと選択されたサービスとプロファイルのみを除いて、完全な SW スタックに対して使用可能な QDID または DN があることを意味します。TI が提供する認定済み RF-PHY コンポーネントである QDID または DN を参照できます。BQC は追加のテストが必要かどうかを評価します。

Bluetooth Mesh の認証プロセスは、他の Bluetooth 仕様のプロセスと同じです。テキサス インスツルメンツは、Bluetooth Mesh [25] 向けの認定済みプロファイルを提供しています。プロジェクトに使用する QDL および関連する QDID または DN を特定するには、表 2-3 を参照してください。

一部のデバイスについて、TI は最終製品リスト QDID/DN を提供しています。これらの QDID または DN を使用すると、ユーザーは RF-PHY のテスト結果や、ホストとコントローラのテスト結果を受け入れることができます。BQC は、必要な再検査の適切なレベルを評価します。