JAJAAA7N April 2019 – November 2025 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R2 , CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
このアプリケーションノートでは、お客様が Bluetooth SIG で製品を認証する方法の概要を説明します。また、この資料には、TI のすべての Bluetooth Low Energy ワイヤレス マイコンに対応する DN または QDID も記載されています。最後に、さまざまな規制規格に対応した製品の認証方法について説明します。