JAJSDO2E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 VS = 5V
    6. 6.6 電気的特性 VS = 3V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 5V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 3V
    9. 6.9 代表的特性:電源電圧範囲内
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力同相電圧範囲
      2. 7.3.2 出力電圧範囲
      3. 7.3.3 パワーダウン動作
      4. 7.3.4 帰還抵抗値の選択におけるトレードオフ
      5. 7.3.5 容量性負荷の駆動
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±1.35V ~ ±2.7V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (2.7V ~ 5.4V)
      3. 7.4.3 電源シャットダウン動作
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 非反転アンプ
      2. 8.1.2 反転アンプ
      3. 8.1.3 出力 DC 誤差の計算
      4. 8.1.4 出力ノイズの計算
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 高ゲイン差動 I/O 設計
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

高ゲイン差動 I/O 設計

高ゲインの差動-差動間の I/O 回路は、2 段目の FDA または差動-シングルエンド間の段を駆動するために使用できます。この回路は、高い入力インピーダンスが必要なアプリケーション (ソースに負荷をかけることができない場合など) でよく使用されます。図 8-3 は差動ゲインが 41V/V の設計例を示しています。2 つの RG 抵抗の間に素子を追加すると、同相モード帰還のノイズゲインが増加します。追加した素子には必ず対策を施してください。そうしないと、非補償型 VFA (OPA838 など) が発振することがよくあります。差動 I/O 設計内に RG 素子のみがある場合、同相モードの帰還はユニティゲインで、多くの場合高周波の同相モード発振が生じます。この問題を解決するには、RG 素子を半分に分割し、2 つの RG 値の間にコンデンサまたは DC リファレンスなどの低インピーダンスパスを追加します。

OPA838 高ゲイン差動 I/O 段図 8-4 高ゲイン差動 I/O 段

統合された結果が利用できますが、OPA838 は低消費電力、高周波の結果を提供しています。最高の CMRR 性能を得るには、複数の抵抗を適合させます。経験則では CMRR は抵抗の公差とほぼ等しくなるため、0.1% の許容誤差によって約 60dB の CMRR が得られます。